Certificados de Registro
ISO 27001 – Segurança da InformaçãoBaixe o certificado ISO 27001 (pdf)Perfil do Certificado ISO 27001 BSIIEC 62443-4-1 – Requisitos de ciclo de vida para desenvolvimento de produtos segurosISASecure® Certificado de garantia de ciclo de vida para desenvolvimento de segurança (pdf)Certificado de nível 3 em maturidade IEC 62443-4-1 (pdf)Perfil do Certificado exida IEC 62443-4-1ISO 9001 – Gerenciamento da QualidadeBaixe o certificado ISO 9001 (pdf)Perfil do Certificado ISO 9001 BSIISO 14001 – Gerenciamento AmbientalBaixe o certificado ISO 14001 (pdf)Perfil do Certificado ISO 14001 BSIISO 45001 – Saúde e Segurança OcupacionalBaixe o certificado ISO 45001 (pdf)Perfil do Certificado ISO 45001 BSICredenciamento A2LA – Laboratórios de ensaios e calibraçãoPerfil de credenciamento A2LACertificado de credenciamento de ensaios mecânicos – ISO/IEC 17025:2017 (pdf)Certificado de credenciamento de ensaios elétricos – ISO/IEC 17025:2017 (pdf)
Certificações dos produtos
A SEL trabalha com órgãos de certificação credenciados no intuito de obter as certificações de produtos que satisfaçam as necessidades de nossos clientes em diversas seguimentos e ambientes regulatórios em todo o mundo.