html{display:none} SEL-2411 Controlador de automação programável - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Geral
    DisplaysLCD de 2 linhas × 16 caracteres
    Tela colorida touchscreen de 5 polegadas, 800 × 480 pixels
    Entradas de corrente CA5 A ou 1 A
    Entradas de tensão CA300 Vca ou 8 Vca
    Fonte de alimentação125–250 Vcc ou 120–240 Vca
    Faixa de tensão de entrada: 85–300 Vcc ou 85–264 Vca
    24–48 Vcc
    Faixa de tensão de entrada: 19,2-60,0 Vcc
    ComunicaçõesDuas portas EIA-232 e uma terceira porta EIA-232/EIA-485 opcional utilizando um slot de expansão.
    Uma ou duas portas Ethernet
    • Porta 10/100BASE-T
    • Porta de fibra óptica 100BASE-FX
    Porta de Comunicação Serial de Fibra Óptica opcional
    ProtocolosModbus® RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN/WAN, Mirrored Bits®, Medidor SEL Fast, SEL Fast SER, SEL ASCII e Comunicações Binárias e Protocolo de Redundância Paralela (PRP).
    Opcional: Estação externa DNP3 Nível 2 e IEC 61850
    Placas de I/OsQuatro slots de expansão utilizando os seguintes cartões:
    • 8 Entradas Analógicas (AI)
    • 8 entradas digitais (DI)
    • 14 DI
    • 8 saídas digitais (DO)
    • 4 DI e 4 DO
    • 4 AI e 4 saídas analógicas (AO)
    • 3 entradas de tensão ca
    • 4 entradas de corrente ca
    • 3 entradas de corrente CA e 3 entradas tensão CA
    • 10 entradas RTD
    • Entradas RTD/TC
    Temperatura de operaçãoClassificação de desempenho IEC: –40° a +85°C (–40° a +185°F) Classificação
    Classe 1, Zona 2: –40° a +70°C (–40° a +158°F)
    Observação: O contraste do LCD é prejudicado por temperaturas abaixo de –20°C (–4°F) e acima de +70°C (+158°F).
    DimensõesMontagem em painel horizontal
    Altura: 144 mm (5,67 pol.)
    Largura: 192 mm (7,56 pol.)
    Profundidade: 147,4 mm (5,8 pol.)

    Montagem em painel vertical
    Altura: 192 mm (7,56 pol.)
    Largura: 144 mm (5,67 pol.)
    Profundidade: 147,4 mm (5,8 pol.)
    MontagemMontagem em painel