html{display:none} SEL-2411P Controlador de automação de bombas - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Geral 
    Fonte de Alimentação Opção 24–48 Vcc
    Intervalo: 18–60 Vcc
    110–250 Vcc, opção 110–240 Vca
    Intervalo: 85–275 Vca, 85–264 Vcc
    Consumo de Potência <40 VA (ca); <15 W (cc)
    Temperatura de Operação Classificação de desempenho IEC: –40 ° a + 85 °C (–40 ° a + 185 °F)
    Classificação Classe I, Div. 2: –20° a +40°C (–4° a +104°F)
    Certificações UL
    CSA
    Classe 1, Div. 2
    Classificação de proteção IP65 quando instalado no painel
    IP20 para terminais traseiros
    Dimensões Altura: 144 mm (5,67 pol.)
    Largura: 192 mm (7,56 pol.)
    Profundidade: 147,4 mm (5,8 pol.)
    Placas de I/Os Placas pré-instaladas: uma placa com 14 entradas digitais (DI) e uma placa digital híbrida com 4DI / 4 DO (saída rápida de alta corrente )
    Duas placas opcionais adicionais a serem escolhidas dentre as seguintes opções: Placa com 14 entradas digitais (DI), placa com 8 entradas analógicas (AI), Placa analógica com 4 AI/AO ou Placa com 3 monitores de fase de entrada de tensão CA (AVI)
    Comunicação Duas portas Ethernet 10/100 e duas portas EIA-232 (frontal e traseira)
    Protocolos Modbus RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN / WAN, Mirrored Bits®, SEL ASCII e comunicações binárias
    Modelos de configurações pré definidas Configuração simples e interativa – responda a até quatro perguntas usando a função “Station Settings” para configurar automaticamente o controlador para suas aplicações. Consulte o manual de instruções do SEL-2411P para as aplicações suportadas.
    Montagem Montagem em painel

     

    Especificações de aplicação 
    Número de bombas controladas Até quatro
    Modos de bomba Controle de nível (selecionável para bombear para cima/para baixo)
    Manual (HAND)
    Modos de alternância Automático
    Fixo
    Definido pelo usuário
    Modos de operaçãoBomba única (controlador para poço)
    Controlador de bomba dúplex
    Estação tríplex
    Jockey tríplex
    Serviço alto tríplex
    Monitoramento de desempenho (relatórios de bomba)Tempo de execução nas últimas 2 horas, 24 horas e 48 horas e tempo total de operação por bomba
    Contagem do número de partida da bomba nas últimas 2 horas, 24 horas e 48 horas e o total de partidas por bomba
    Detecção de falta Perda de TC, contator, nível, carga, comunicação, fluxo, flutuação fora de sequência, perda de fase, reversão e queda ou dilatação.
    Notificação de alarme Exibição de falta de forma local e SCADA
    Segurança Gerenciamento de senha definido por usuário para acesso às áreas de programação do controlador.
    Diagnóstico e solução de problemasO registro de eventos com registro de data e hora fornece dados para auditoria nos dados operacionais e outros indicadores importantes de confiabilidade dos dados.

    O SEL-2411P fornece análise de forma de onda da tensão da estação elevatória e monitoramento de fase. Esta função requer uma placa SELect de entrada de tensão CA (AVI).