html{display:none} SEL-2488 Relógio de rede sincronizado por satélite - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Precisão de tempo
    ±40 ns de média, ±100 ns de pico para IRIG-B demodulada e 1 PPS (das portas BNC)
    ±1 μs de IRIG-B modulada (pico) para UTC
    <100 μs de precisão de estampa de tempo NTP (típico) para UTC
    ±100 ns de precisão de estampa de tempo PTP (pico) para UTC
    Fontes de tempo
    GPS
    GLONASS para verificação
    Precisão de retenção
    Retenção, temperatura
    TCXO, 36 μs por dia, temperatura constante
    TCXO, 315 μs por dia, ±1°C
    OCXO, 5 μs por dia, temperatura constante
    OCXO, 5 μs por dia, temperatura variada
    Portas1 porta de gerenciamento Ethernet RJ45 frontal
    8 portas BNC traseiras
    4 portas Ethernet traseiras 100BASE-T padrão (podem ser 100BASE-FX ou 100BASE-LX10, configuradas em pares)
    1 porta DB-9 traseira
    1 entrada IRIG-B traseira (suportada na futura revisão de firmware)
    Protocolos de saída
    Até 9 IRIG-B demodulado (B002, B004)
    Até 4 IRIG-B modulado (B122, B124)
    Até 9 PPS ou kPPS
    Servidor NTPv4, transmissão e formatos multicast
    Com a opção PTP, o relógio PTP Grandmaster (IEEE 1588-2008) suporta os seguintes perfis:
    • UDP padrão (Anexos D e J)
    • Padrão IEEE 802.3 (Anexos F e J)
    • Sistema de Energia IEEE C37.238-2011
    • Sistema de Energia IEEE C37.238-2017
    • Automação de Concessionárias de Energia IEC/IEEE 61850-9-3:2016
    Contato de saída
    Contato de alarme, Tipo C
    Contato de temporizador, Tipo A, precisão de 1 μs
    DisplayLEDs indicadores de status
    Tela LCD com luz de fundo
    Fonte de alimentação
    24–48 Vcc
    125–250 Vcc ou Vca
    AntenaAntena GNSS SEL-9524B GPS/GLONASS necessária para verificação do sinal de satélite
    Condições de operação–40° a +85°C (–40° a +185°F)