Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
SEL-2740S
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-2740S
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Flyer
SDN SEL: Rede definida por software
Manual de instruções
SEL-2740S Software-Defined Network (SDN) Switch
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Documento de Referência Ethernet SEL
SDN SEL: Rede definida por software
Inglês
U.S. Department of Energy Software Defined Networking (SDN) Project
Guias de especificação
Inglês
SEL-2740S Software-Defined Network Switch
SEL-2740S Software-Defined Network Switch
Manuais de instruções
Inglês
SEL-2740S Software-Defined Network (SDN) Switch
Certificados
Inglês
KEMA Certificate for IEC61850-3 and IEC61850-90-4
KEMA Certificate for IEEE1613
Publicações
Guias de aplicação
Inglês
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Configuring the SEL-2488 to Distribute PTP to an SEL-3530 by Using SEL-2740S
Estudos de caso
Inglês
Expanding the Impact of DOE Technology for Energy Cybersecurity
NREL Selects SEL Microgrid Controller for the Energy Systems Integration Facility
Artigos técnicos
Vantagens da SDN para Controle Baseado em Ethernet
As Redes Definidas por Software Atendem aos Requisitos do Sistema de Controle
Inglês
Case Study: Implementing a Zero-Touch Deployment Methodology Using SDN to Improve the Security, Reliability, and Engineering of Substation Automation Systems in Slovenia
Purpose-Engineered, Active-Defense Cybersecurity for Industrial Control Systems
Software-Defined Networking Redefines Performance for Ethernet Control Systems
Migrating an Existing Network to OT SDN
Using Software-Defined Networking to Build Modern, Secure IEC 61850-Based Substation Automation Systems
A Practical Guide to Designing and Deploying OT SDN Networks
Best Practices for Implementing PTP in the Power Industry
Improve Protection Communications Network Reliability Through Software-Defined Process Bus
Using Defense in Depth to Safely Present SCADA Data for Read-Only and Corporate Reporting
Software-Defined Networking Changes the Paradigm for Mission-Critical Operational Technology Networks
Vários
Inglês
NSTAC Report to the President on Software-Defined Networking
Desenhos