html{display:none} SEL-3350 - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    CPU Intel Atom x5-E3940 quad-core
    RAM 8 GB DDR3L com código de correção de erros (ECC) PC3-1600 (800 MHz)
    Armazenamento em Massa Até 2 unidades internas SATA III de 6,0 Gb/s de 2,5 polegadas que podem ser opcionalmente preenchidas com os seguintes SSDs de nível industrial:
    • SSD de célula de nível único (SLC), 32–256 GB, garantia de dez anos
    • SSD de célula de pseudo-nível único (pSLC), 120–480 GB, garantia de cinco anos
    • SSD 3D de célula de nível triplo (TLC), 240–1.920 GB, garantia de cinco anos

    Consulte Determinando a vida útil da unidade de estado sólido (SSD) para computadores robustos da SEL guias de aplicação.
    Vídeo1 saída DisplayPort 1.2 traseira para até 3 monitores via DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST)

    Controlador Intel Graphics 500 com resolução máxima:
    • 4096 × 2160 @ 60 Hz, um monitor
    • 1920 × 1200 @ 60 Hz, três monitores
    ÁudioIntel Display Audio saída de áudio digital
    USB2 portas USB 3.1 no painel frontal
    4 portas USB 2.0 traseiras
    Ethernet 5 portas Ethernet Gigabit de alta velocidade com as seguintes opções de configuração:
    • 1 porta RJ45 no painel frontal
    • 4 portas de Ethernet traseiras configuradas como uma das seguintes opções:
      • 4 portas RJ45
      • 4 pequenas portas com formatos conectáveis (SFP)
      • 2 portas RJ45 e 2 portas SFP
    Serial 16 portas RJ45 EIA-232/422/485

    32 portas RJ45 EIA-232/422/485 adicionais**
    I/O Digital 1 entrada digital configurável com capacidade de medição analógica

    1 saída digital Configuração C com capacidade de alarme

    24 entradas digitais adicionais configuráveis por software (6 entradas de contato eletricamente isoladas com retornos dedicados, 18 entradas de contato eletricamente isoladas com retornos comuns)**

    8 saídas digitais Configuração A (4 saídas híbridas rápidas e 4 saídas de contato padrão)**
    Entrada/saída de código de tempoEntrada e saída IRIG-B
    BIOS AMI UEFI
    Trusted Platform Module (TPM)Infineon SLM 9670AQ2.0 TPM 2.0
    Fonte de alimentaçãoFonte de alimentação integrada com três opções para você escolher:
    • Baixa tensão 24–48 Vcc
    • Média tensão 48–125 Vcc ou 110–120 Vca
    • Alta tensão 125–250 Vcc ou 110–240 Vca

    Fontes de alimentação redundantes e permutáveis**
    ChassiMontagem em rack ou painel, 1U ou 3U
    Faixa de temperatura Operacional

    –40° a +85°C (–40° a +185°F)

    Sistemas operacionais suportadosSistemas operacionais da SEL:
    • SEL RTAC*
    • SEL Blueframe*
    Sistemas operacionais de terceiros compatíveis:
    • Microsoft Windows 10*
    • Microsoft Windows Server*
    • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
    • CentOS Linux
    • Ubuntu LTS
    • SUSE Linux
    • Microsoft Hyper-V
    • Linux KVM

    A plataforma SEL-3350 pode ser convertida entre sistemas operacionais Windows, RTAC e Blueframe, oferecendo flexibilidade para atualizar os hardwares existentes. Para obter mais informações sobre kits de conversão de sistema operacional, entre em contato com seu representante local de vendas ou atendimento ao cliente.

    Outras característicasPintura Isolante

    *Sistema operacional encomendado de fábrica
    **Opção encomendada apenas para modelo 3U