html{display:none} SEL-3350 - Suporte | Schweitzer Engineering Laboratories

    Suporte

    Entre em contato com seu representante de vendas local

    Suporte Técnico SEL

    Pullman, WA, USA
    +1.509.338.3838

    Ver todos os contatos de suporte

    Software e Drivers da SEL

    O SEL-3350-1 requer que os drivers de dispositivo sejam instalados no SO para que o dispositivo funcione. Selecione o download abaixo que corresponde ao seu SO. As instruções de instalação e as notas de lançamento estão incluídas em cada pacote. OSs não listados abaixo não são compatíveis no momento.

    Pacote de drivers SEL-3300 para Microsoft Windows 10, Server 2016, Server 2019 e Server 2022

    Este pacote inclui drivers de dispositivo usados em plataformas computacionais SEL e placas de expansão PCIe. Este pacote também inclui software de suporte e utilitários, como o software SEL SysMon.

    Versão
    2.16.0.2
    Capacidade
    43,29 MB
    Código de Data
    20240401

    Verificando Downloads de Software SEL

    Pacote de Drivers SEL-3300 para Linux CentOS 6/7, Red Hat 6/7/8/9, SUSE 15 e Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04

    Este pacote inclui drivers de dispositivo para dispositivos Ethernet da SEL, serial e de tempo usados em plataformas de computação da SEL e placas de expansão PCIe.

    No link de download abaixo, a SEL fornece repositórios que podem ser usados para instalar uma seleção dos pacotes, incluindo pacotes pré-compilados do RHEL. Para obter mais informações, consulte o arquivo README na seguinte URL: https://cdn.selinc.com/repos/README.txt

    Versão
    4.0.1.401
    Capacidade
    149,14 MB
    Código de Data
    20240207

    Verificando Downloads de Software SEL

    Instalador de drivers Intel HD Graphics 5xx para Microsoft Windows 10, Server 2019 e Server 2022

    Este driver fornece configurações gráficas estendidas e recursos para o processador gráfico no SEL-3350. As instruções de instalação e as notas de lançamento estão incluídas em cada pacote.

    Versão
    30.0.101.1960
    Capacidade
    590,95 MB
    Código de Data
    20220713

    Verificando Downloads de Software SEL

    Drivers de chipset SEL-3350-1 para Microsoft Windows 10, Server 2019 e Server 2022

    Este pacote inclui drivers de dispositivo para os dispositivos de chipset Intel Atom E3940 no SEL-3350-1. 

    Versão
    1,0
    Capacidade
    446,50 kB
    Código de Data
    20220713

    Observações

    • Versão inicial.
    • Driver do chipset Intel versão 10.1.17.1
    • Driver Intel GPIO versão 30.100.1750.1
    • Driver Intel I2C versão 30.100.1750.1
    • Driver Intel TXEI versão 3.0.0.1115

    Verificando Downloads de Software SEL

    Atualizações de firmware e BIOS SEL-3350-1

    Estas atualizações oferecem melhorias, correções de problemas e atualizações de segurança para o firmware e o BIOS incorporado aos sistemas SEL-3350. Leia as instruções de instalação e as notas de versão incluídas em cada download antes da instalação.

    Atualização do BIOS SEL-3350-1

    Este pacote contém os arquivos necessários para atualizar o BIOS na plataforma de computação SEL-3350-1 com CPU Intel Atom. Esta atualização contém várias atualizações de segurança; consulte o arquivo ReleaseNotes.txt incluído para conhecer os detalhes.

    Versão
    1,1
    Capacidade
    4,23 MB
    Código de Data
    20210921

    Observações

    • O BIOS foi atualizado para as seguintes notificações de segurança:
      • INTEL-SA-00442: CVE-2020-24489
      • INTEL-SA-00465: CVE-2020-24513
    • Adicionada a função SEL Boot Check e o ajuste associado no Boot Features.

    Verificando Downloads de Software SEL

    McAfee Embedded Control Update

    This update is to address security vulnerabilities in McAfee Embedded Control versions 8.3.2.133 or earlier, which is an optional software package that may be purchased on SEL Computing Platforms.

    McAfee Embedded Control Update for Microsoft Windows 10, Server 2012R2, Server 2016, and Server 2019

    Versão
    8.3.4.225
    Capacidade
    86,15 MB

    Observações

    • [Cybersecurity] Addresses CVE-2021-31833, Potential product security bypass vulnerability.

    Verificando Downloads de Software SEL

    Ferramenta de Backup e Recuperação da SEL (BaRT)

    Crie de forma rápida e fácil um instantâneo do sistema operacional e da configuração do seu computador com o SEL BaRT. O SEL BaRT foi projetado especificamente para a linha de computadores robustos da SEL e aproveita os recursos de cada plataforma, incluindo o watchdog do sistema, que é responsável por monitorar a disponibilidade do sistema.

    O SEL BaRT foi projetado desde o início para ser pequeno, rápido e portátil. Com 53 megabytes, ele pode caber nos menores CDs disponíveis (re)graváveis. Fazer o backup de uma instalação padrão do Windows 7 demora 15 minutos ou menos, e a restauração da mesma imagem pode ser feita em 5 minutos. Finalmente, você pode clonar o SEL BaRT em uma unidade “USB flash drive” para maior portabilidade. Em seguida, basta levar sua unidade “USB flash drive” com o seu BaRT clonado e qualquer uma das suas imagens de backup, e você estará pronto para restaurar.

    O SEL BaRT é desenvolvido sob medida pela SEL usando tecnologia de código aberto e é fornecido gratuitamente.

    Instruções de Instalação

    Se você estiver usando o Windows 7, basta clicar duas vezes no arquivo .iso e seguir as instruções na tela para iniciar o processo de gravação de imagens usando o aplicativo integrado de gravação de imagens de discos do Windows (Windows Disc Image Burner).

    Para versões anteriores do Windows ou outros sistemas operacionais, efetue o download guia de aplicação para obter instruções detalhadas sobre como criar um CD SEL BaRT.

    SEL BaRT CD ISO

    Versão
    3.3
    Capacidade
    52,93 MB
    Código de Data
    20160727

    Verificando Downloads de Software SEL

    Versão mínima do software