html{display:none} SEL-3355 - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

     SEL-3355
    CPUIntel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits
    Intel Xeon E3-1505M quad-core 2,8 GHz 64 bits+
    Memória4–64 GB de RAM DDR4 com código de correção de erros (ECC)
    ArmazenamentoAté 4 SSDs, de 32 GB a 2 TB cada, 2,5" SATA II (3,0 GB/s)
    Várias opções de SSD disponíveis
    Redundância no armazenamentoRAID 0, 1, 5 e 10 (hot-swap)
    ChassiMontagem em rack de 19 pol., montagem em painel de
    19 pol. 3U, 3U
    Slots de expansão5 (2 PCIe x4, 2 PCIe x1, 1 PCI de 32 bits)
    Fonte de AlimentaçãoPSUs SEL-9331 de troca a quente (redundante simples ou dupla)
    Opções:
    • Média tensão 48 Vcc
    • Alta tensão 125/250 Vcc ou 120/220/240 Vca
    Exibição/vídeoSuporta até 3 monitores
    Resolução máxima de 4K
    1 saída DisplayPort 1.2 com Multi-Stream Transport (MST)
    2 saídas DVI-D
    USB2 portas USB 3.1 frontais
    4 portas USB 3.1 traseiras
    Ethernet2 portas Gigabit traseiras, RJ45
    Até 8 portas adicionais, SFP metálica ou fibra, através da placa SEL-3390E4 PCIe
    Até 2 portas adicionais de 10/100/1000 Mbps, SFP metálica ou fibra LC, através da placa SEL-3390T PCIe; apenas uma placa SEL-3390T suportada por dispositivo
    Serial2 portas traseiras DB-9 EIA-232
    Até 24 portas adicionais, RJ45 EIA-232/422/485, via placas PCIe SEL-3390S8
    IRIG-BPorta serial COM1 entrada IRIG-B
    Opcional SEL-3390S8 porta serial de entrada e saída IRIG-B
    Opcional SEL-3390T entrada/saída BNC para protocolo de tempo IRIG-B; apenas uma placa SEL-3390T suportada por dispositivo
    ÁudioConectores TRS analógicos de 3,5 mm:
    entrada de linha, saída de linha/fone de ouvido, entrada de microfone
    Saídas digitais de áudio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio
    Alarme/contato de saídaContato de saída de alarme Forma C
    BIOSUEFI e suporte de inicialização legada
    Suporte para inicialização segura
    Faixa de temperatura operacionalCom CPU E3-1505L: –40° a +75°C (–40° a +167°F)
    Com CPU E3-1515M:–40° a + 60°C (–40° a +140°F)
    Sistemas operacionais suportadosSistemas operacionais da SEL:
    • RTAC*
    • Blueframe*
    Sistemas operacionais de terceiros compatíveis:
    • Microsoft Windows 10*
    • Microsoft Windows Server*
    • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
    • CentOS Linux
    • Ubuntu LTS
    • SUSE Linux
    • Microsoft Hyper-V
    • Linux KVM
    • VMware ESXi

    A plataforma SEL-3355 pode ser convertida entre sistemas operacionais Windows e Blueframe, oferecendo flexibilidade para atualizar os hardwares existentes. Os kits de conversão também oferecerão suporte ao sistema operacional RTAC no futuro. Para obter mais informações sobre kits de conversão de sistema operacional, entre em contato com seu representante local de vendas ou atendimento ao cliente.

    Outras característicasPintura isolante

    +Opcional do modelo
    *Pode ser pedido como uma opção instalada de fábrica