html{display:none} Tabela de Comparação da Família RTAC | Schweitzer Engineering Laboratories

    Tabela de Comparação da Família RTAC

     SEL-3530 3U/1USEL-3530-4SEL-3350 Com configuração RTACSEL-3505SEL-3505-3Axion SEL-2240 com Módulo SEL-2241 RTAC SEL-3555SEL-3560E RTACSEL-3560S RTAC
    Processador533 MHz533 MHzQuad-core Atom de 1,6 GHz 333 MHz333 MHz533 MHzQuad-core Xeon de 2,0 GHz Quad-core Xeon de 2,0 GHz Quad-core Xeon de 2,0 GHz
    RAM1 GB1 GB8 GB 512 MB512 MB1 GB8 a 16 GB8 a 16 GB8 a 16 GB
    Armazenamento2 GB2 GB30 a 480 GB 2 GB2 GB2 GB30 a 480 GB30 a 480 GB30 a 480 GB
    Faixa da Temperatura de Operação–40° a +85°C–40° a +85°C –40° a +85°C –40° a +85°C –40° a +85°C –40° a +85°C –40° a +75°C–40° a +60°C–40° a +75°C
    IHM Gráfica Baseada na WebVisualização e controle via navegador webVisualização e controle via navegador webVisualização e controle via navegador web; vídeo integrado; 1 DisplayPort NenhumNenhumaVisualização e controle via navegador webVisualização e controle via navegador web; vídeo integrado; 1 DisplayPort; 1 porta DVI/VGA; 2 portas DVI-DVisualização e controle via navegador web; vídeo integrado; 1 DisplayPort; 1 porta DVI/VGA; 2 portas DVI-DVisualização e controle via navegador web; vídeo integrado; 1 DisplayPort; 1 porta DVI/VGA; 2 portas DVI-D
    Fonte de alimentaçãoSimples:
    120/240 Vca,
    125/250 Vcc,
    48/125 Vcc,
    120 Vca; ou
    24/48 Vcc
    Simples:
    120/240 Vca,
    125/250 Vcc,
    48/125 Vcc,
    120 Vca; ou
    24/48 Vcc
    Única:
    125/250 Vcc ou 120/240 Vca;
    48/125 Vcc ou 120 Vca; ou
    24/48 Vcc
    Simples:
    12/24 Vdc ou
    24/48 Vdc
    Simples:
    12/24 Vdc ou
    24/48 Vdc
    Redundante:
    120/240 Vca,
    125/250 Vcc; e/ou
    24/48 Vcc
    Redundante: Fonte de Alimentação SEL-9331 com
    125/250 Vcc ou 120/240 Vca; 48 Vcc BV
    Única (interna): Fonte de Alimentação SEL-9331 com
    125/250 Vcc ou 120/240 Vca; 48 Vcc BV
    Única (externa): Fonte de Alimentação SEL-9331 com
    125/250 Vcc ou 120/240 Vca; 48 Vcc BV
    Portas Ethernet3252222 padrão; 4 por cartão PCI (suporta até 2 cartões)2 padrão; 4 por cartão PCI (suporta até 1 cartão)2
    Portas Seriais17 (padrão)/33 (3U)4164348 padrão; 6 por cartão PCI (suporta até 3 cartões adicionais)8 padrão; 6 por cartão PCI (suporta até 1 cartão adicional)2
    Portas USBUSB-BUSB-B6 USB-AUSB-BUSB-BUSB-B6 USB-A  
    Tamanho/MontagemMontagem em painel/rack 3U ou 1UMontagem em superfície, trilho DIN ou painel/meio rack 1U1U Montagem em superfície ou trilho DINMontagem em superfície ou trilho DINMontagem em superfície ou painel/rack 5U (10 slots, 4 slots e 4 slots duplos)3UMontagem em superfícieMontagem em superfície
    Entradas/Saídas Digitais e Analógicas1 saída digital/1 entrada digital (padrão);
    8 saídas digitais/24 entradas digitais (3U)
    1 saída digital/1 entrada digital1 entrada universal/1 saída digital Forma C - contato de alarme1 saída digital/1 entrada digital3 saídas digitais/8 entradas digitaisMódulos disponíveis:

    - Entradas digitais

    - Saídas digitais

    - Saídas digitais rápidas de alta corrente

    - Entradas analógicas CC

    - Entradas analógicas AC

    - saídas analógicas CC
    Saída digital Forma C - contato de alarmeSaída digital Forma C - contato de alarmeSaída digital Forma C - contato de alarme
    Outras CaracterísticasPintura IsolantePintura IsolantePintura IsolantePintura Isolante, modem V.92, sensor de luz ambiente e acelerômetroPintura Isolante, sensor de luz ambiente e acelerômetroPintura IsolantePintura IsolantePintura IsolantePintura Isolante
    -

    Protocolos

    Os seguintes protocolos são oferecidos como opções padrão em todos os RTACs.

    CLIENTE

    • CDC Tipo II
    • Courier
    • CP 2179
    • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
    • eDNA*
    • Flex Parse
    • IEC 60870-5-101/104
    • IEC 60870-5-103
    • Sincrofasores IEEE C37.118
    • LG 8979
    • Modbus RTU, Modbus TCP
    • Protocolos SEL
    • SES-92
    • Simple Network Management Protocol (SNMP)

    *Disponível apenas no SEL-3555 e SEL-3560

    SERVIDOR

    • CDC Tipo II
    • DNP Modbus
    • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
    • Protocolo de transferência de arquivos (FTP)/FTP seguro (SFTP)
    • IEC 60870-5-101/104
    • Sincrofasores IEEE C37.118
    • LG 8979
    • Modbus RTU, Modbus TCP
    • Protocolos SEL
    • SES-92
    • SNMP Agent

    PEER TO PEER

    • Network Global Variable List (NGVL)
    • Comunicações Mirrored Bits da SEL

    Opções

     SEL-3530 3U/1USEL-3530-4SEL-3350 Com configuração RTACSEL-3505SEL-3505-3Axion SEL-2240 com Módulo SEL-2241 RTAC SEL-3555SEL-3560 RTAC
    Opções IEC 61850
    IEC 61850 MMS e MMS Client File Services  
    IEC 61850 MMS e MMS Server File Services
    IEC 61850 GOOSE
    Fieldbus
    EtherCAT para Módulos I/O do SEL Axion  
    IHM
    Visualização e Controle Gráficos baseados em Web   
    EtherNet/IP
    Cliente de Mensagem Explícita
    Adaptador de Mensagem Implícita
    FTP/SFTP
    FTPSync (cliente)
    Utilitários de Auditoria de Rede     

    Literatura

    Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

    Literatura

    Publicações

    Desenhos