html{display:none} SEL-3620 Gateway de segurança Ethernet - Suporte | Schweitzer Engineering Laboratories

    Suporte

    Entre em contato com seu representante de vendas local

    Suporte Técnico SEL

    Pullman, WA, USA
    +1.509.338.3838

    Ver todos os contatos de suporte

    SEL VIRTUAL PORT SOFTWARE

    Transforme comunicações Ethernet absoletas ou seriais inseguras em nos computadores Windows em canais criptograficamente seguros com o uso do Cliente de conexão virtual SEL-5827 ou do Software de serviço de porta virtual SEL-5828. Estes aplicativos são fornecidos gratuitamente pela SEL para tornar as portas remotas do SEL-3620 disponíveis para aplicações de terminais e softwares existentes no seu PC, incluindo aquelas que utilizam Modbus TCP/RTU.

    Observações

    A família de Software de porta virtual SEL inclui as seguintes aplicações:

    • Cliente de conexão virtual SEL-5827 — Crie uma porta COM serial ou porta TCP Ethernet temporária para aplicações de acesso de engenharia com os Gateways de segurança SEL-3620 e SEL-3622.
    • Serviço de porta virtual SEL-5828 — Crie múltiplas portas COM seriais ou TCP Ethernet persistentes para aplicações de automação.
    Serviço de porta virtual SEL-5828

    • Crie até 128 portas COM virtuais persistentes e/ou portas TCP virtuais em um PC Windows e envie dados seriais pelos protocolos de Ethernet Raw TCP, Telnet e Secure Shell Protocol (SSH).
    • Use criptografia DSA ou RSA de 1.024 bits com SSH para garantir a confidencialidade e a autenticidade dos dados seriais ou Ethernet.
    • Crie rapidamente portas virtuais seriais ou Ethernet com uma interface de usuário simples.
    Versão
    1.3.0.0
    Capacidade
    3,14 MB
    Código de Data
    20160913

    Verificando Downloads de Software SEL

    Cliente de conexão virtual SEL-5827

    • Aprimore a segurança das comunicações das soluções existentes de software de acesso de engenharia, como o Software Relay Assistant SEL-5010, o Software Settings Assistant SEL-5020 e o software GE EnerVista™, convertendo dados seriais e TCP não criptografados em SSH.
    • Execute em computadores SEL isolados — o software de porta virtual SEL não se conecta à Internet nem requer uma licença para funcionar.
    • Faça backup das configurações de porta virtual para rápido comissionamento de novos computadores e redundância.
    • Use a janela do terminal integrado para interagir com a interface da linha de comando de dispositivos remotos.
    Versão
    1.3.0.0
    Capacidade
    3,49 MB
    Código de Data
    20160913

    Verificando Downloads de Software SEL

    Driver USB do SEL

    Este driver habilita a comunicação USB entre computadores Windows e as portas USB do SEL.

    Instruções de instalação

    1. Confirme se o dispositivo USB não está conectado.
    2. Baixe e abra o R6.6.0.0.Driver.exe.
    3. Clique em Sim quando solicitado para instalar os drivers USB para UART do SEL.
    4. Clique em Próximo quando terminar a instalação.
    5. Reinicie o computador.
    6. Conecte o cabo USB.
    7. Aguarde o computador terminar a instalação.
    8. Para ver a nova atribuição de porta COM, abra o Gerenciador de Dispositivos e expanda as Portas.

    Observações

    Baixe este driver para se comunicar com as portas USB nos seguintes dispositivos:

    • SEL-2440
    • SEL-3031
    • SEL-C662
    • SEL-C663
    • SEL-C667
    • SEL-3021
    • SEL-9192
    • SEL-T4287
    Para os sistemas operacionais Windows 8, Windows 7, Vista e XP de 32 bits e 64 bits.

    Versão
    R6.6.0.0
    Capacidade
    3,55 MB
    Código de Data
    20130215

    Verificando Downloads de Software SEL

    Versão mínima do software