html{display:none} SEL‑400G Sistema avançado de proteção de gerador - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Entradas de corrente CA (18 no total) 5 A nominal
    1 A nominal
    5 A/1 A/0,2 A nominal (apenas terminal em “Y”)
    Entradas de tensão CA (6 no total)0–300 VL-N operacional
    Contatos de saídaO relé suporta as saídas formas A e C.
    Entradas de controle opto acopladas

    Sinais de controle CC/CA: 24, 48, 110, 125, 220 e 250 V

    Protocolos de comunicação Modbus TCP, FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 Edição 2 (opcional)
    Portas de comunicaçãoPortas seriais
    Uma porta serial EIA-232 no painel frontal e três no painel traseiro
    300–57.600 bps
    Placa Ethernet de quatro portas
    Quatro portas de rede de par trançado 10/100BASE-T ou
    Quatro portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX, ou
    Duas portas de rede de par trançado 10/100BASE-T e duas portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX
    Placa Ethernet de cinco portas
    Duas portas SFP 100/1000BASE
    Três portas 100BASE SFP
    Entrada de tempo precisoEntrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2
    Frequência e rotação de fase Frequência do sistema: 50, 60 Hz
    Rotação de fase: ABC, ACB
    Rastreamento de frequência: 5 A 120 Hz (requer entradas de tensão CA)
    Sincronização automática Controle: Até três disjuntores
    Modos do pulso de controle: Largura proporcional, duração fixa e frequência proporcional
    Fonte de alimentação 24–48 Vcc,
    48–125 Vcc ou 110–120 Vca,
    125–250 Vcc ou 110–240 Vca
    Temperatura operacional–40° a +85°C (–40° a +185°F)