html{display:none} SEL-401 Merging Unit de proteção, automação e controle - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Entradas de corrente CA
    (6 no total)
    5 A nominal
    1 A nominal
    Entradas de tensão CA
    (6 no total)
    0–300 VL-N operacional
    Protocolos de comunicaçãoFTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2, IEC 61850-9-2, and IEC 61850 Edição 2
    Portas de comunicaçãoPortas seriais
    Uma porta serial EIA-232 no painel frontal e três no painel traseiro
    300–57.600 bps
    Placa Ethernet de quatro portas
    Quatro portas de rede de par trançado 10/100BASE-T ou
    Quatro portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX, ou
    Duas portas de rede de par trançado 10/100BASE-T e duas
    portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX
    Placa Ethernet de cinco portas
    Duas portas SFP 100/1000BASE
    Três portas 100BASE SFP
    Portas SVAssinante: Até 7 fluxos de dados de SV
    Publicador: Até 7 fluxos de dados SV
    Taxa de dados: 4,8 kHz para sistemas de 60 Hz, 4 kHz para sistemas de 50 Hz
    Protocolo: IEC 61850-9-2
    Entrada de tempo precisoEntrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2
    Fonte de alimentação24–48 Vcc, 48–125 Vcc ou 110–120 Vca, 125–250 Vcc ou 110–240 Vca
    Temperatura de operação–40 °C a +85 °C (–40 a +185 °F)