html{display:none} SEL 411L Sistema avançado de proteção diferencial de linha, automação e controle - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Entradas de corrente CA (6 no total)5 A nominal
    1 A nominal
    Entradas de tensão CA (6 no total)0–300 VL-N operacional
    Protocolos de comunicaçãoFTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 Edição 2 (para implementação PTPv2, as portas 5A e 5B devem ser usadas para acesso de engenharia e SCADA.)
    Localização de faltas por ondas Viajantes (somente SEL-411L-1)Modelo: Método duplo
    Precisão: ±25 m para mudança gradual na corrente aplicada simultaneamente a ambos os relés
    Portas de comunicaçãoPortas seriais
    Uma porta serial EIA-232 no painel frontal e três no painel traseiro
    300–57.600 bps
    Placa Ethernet de quatro portas
    Quatro portas de rede de par trançado 10/100BASE-T ou
    Quatro portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX, ou
    Duas portas de rede de par trançado 10/100BASE-T e duas portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX
    Placa Ethernet de cinco portas
    Duas portas SFP 100/1000BASE
    Três portas 100BASE SFP
    Portas TiDLPortas de fibra ótica: 8
    Alcance: ~2 km
    Taxa de dados: 100 Mbps
    Protocolo: Protocolo T da SEL
    Portas SV Assinante: Até 7 fluxos de dados SV
    Taxa de dados: 4,8 kHz para sistemas de 60 Hz, 4 kHz para sistemas de 50 Hz
    Protocolo: IEC 61850-9-2
    Entrada de tempo precisoEntrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2
    ProcessamentoEntradas de corrente e tensão CA: 8.000 amostras por segundo
    Proteção e controle de processamento: 8 vezes por ciclo do sistema de potência
    Fonte de alimentação24–48 Vcc,
    48–125 Vcc ou 110–120 Vca,
    125–250 Vcc ou 120–240 Vca
    Temperatura operacional–40° a +85°C