html{display:none} SEL-421 Proteção, automação e controle de bay - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Entradas de corrente CA (6 no total)
    5 A nominal
    1 A nominal
    Entradas de tensão CA (6 no total)300 VL–N contínuos, 600 Vca por 10 segundos
    Serial1 porta serial EIA-232 no painel frontal e 3 no painel traseiro.
    300—57,600 bps
    EthernetOs protocolos de comunicação incluem FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, PRP, SNTP, PTPv2, IEEE 1588 e IEC 61850 Edição 2 (opcional).
    Escolha entre as seguintes opções de porta:
    • Duas portas de rede de par trançado 10/100BASE‑T
    • Duas portas de rede de fibra óptica 100BASE‑FX
    • Uma porta de rede de par trançado 10/100BASE‑T e uma porta de rede de fibra óptica 100BASE‑FX
    Portas TiDLPortas de fibra óptica: 8
    Alcance: ~2 km
    Taxa de dados: 100 Mbps
    Protocolo: Protocolo SEL T
    Portas SVEscolha entre as seguintes opções de porta de comunicação:
    • Quatro portas de rede de par trançado 10/100BASE-T
    • Quatro portas de rede de fibra óptica 100BASE-FX
    • Duas portas de rede de par trançado 10/100BASE-T e duas portas de rede de fibra óptica 100BASE-FX
    Até 7 fluxos de dados de SV
    Publicador: Até 7 fluxos de dados de SV
    Taxa de dados: 80 amostras por ciclo
    Protocolo: IEC 61850-9-2
    Entrada de tempo precisoEntrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2
    SincrofasoresPadrão IEEE C37.118
    Até 60 mensagens por segundo
    ProcessamentoEntradas de corrente e tensão CA: 8.000 amostras por segundo
    Proteção e controle de processamento: 8 vezes por ciclo do sistema de potência
    Fonte de alimentação24-48 Vcc,
    48-125 Vcc ou 110-120 Vca,
    125-250 Vcc ou 110-240 Vca
    Temperatura de operação-40° a +85°C (-40° a +185°F)
    Observação: O contraste do LCD é prejudicado por temperaturas abaixo de -20°C (-4°F) e acima de +70°C (+158°F).