html{display:none} SEL-451 Sistema de proteção, automação e controle do bay - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Geral
    Entradas de Corrente CA (6 no total)5 A nominal
    1 A nominal
    Entradas de Tensão CA (6 no total)0-300 VL-N operacional
    Entradas de tensão LEA0–8 VL-N operacional
    Protocolos de comunicaçãoFTP, HTTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 Edição 2 (opcional)
    Portas de comunicaçãoPortas seriais
    Um painel frontal e três painéis traseiros
    Portas seriais EIA-232
    300–57,600 bps
    Placa Ethernet de duas portas
    Duas portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX
    Placa Ethernet de quatro portas
    Quatro portas de rede de par trançado 10/100BASE-T ou
    Quatro portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX ou
    Duas portas de rede de par trançado 10/100BASE-T e duas portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX
    Placa Ethernet de cinco portas
    Duas portas SFP 100/1000BASE
    Três portas SFP 100BASE
    Portas TiDLPortas de fibra ótica: 8
    Alcance: ~2 km
    Taxa de dados: 100 Mbps
    Protocolo: Protocolo T da SEL
    Portas SVRelé subscrito: até 7 fluxos de dados de SV
    Publicador: Até 7 fluxos de dados de SV
    Taxa de dados: 4,8 kHz para sistemas de 60 Hz, 4 kHz para sistemas de 50 Hz
    Protocolo: IEC 61850-9-2
    Entrada de tempo precisoEntrada de tempo IRIG-B demodulada e PTPv2 (padrão, perfis IEEE C37.238:2011 e IEC 61850-9-3:2016)
    ProcessamentoEntradas de corrente e tensão CA: 8.000 amostras por segundo
    Processamento de controle e proteção: 8 vezes por ciclo do sistema de energia
    Fonte de alimentação24–48 Vcc, 48–125 Vcc ou 110–120 Vca, 125–250 Vcc ou 110–240 Vca
    Temperatura operacional–40° a +85°C (–40° a +185°F)