html{display:none} SEL-487E Relé de proteção de transformador - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Entradas de corrente CA (18 no total)5 A nominal
    1 A nominal
    1 A/5 A nominal (apenas terminal Y [REF])
    Entradas de tensão CA (6 no total)0-300 VL-N operacional
    Entradas de tensão LEA0–8 VL-N operacional
    Protocolos de comunicaçãoFTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 Edição 2 (opcional)
    Portas de comunicação 
    Portas TiDLPortas de fibra ótica 8
    Alcance: ~2 km
    Taxa de dados: 100 Mbps
    Protocolo: Protocolo SEL T
    Portas SV Assinante: Até 7 fluxos de dados SV
    Taxa de dados: 4,8 kHz para sistemas de 60 Hz, 4 kHz para sistemas
    de 50 Hz
    Protocolo: IEC 61850-9-2
    Entrada de tempo precisoEntrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2
    ProcessamentoEntradas de corrente e tensão CA: 8.000 amostras por segundo
    Processamento de controle e proteção: 8 vezes por ciclo do sistema de energia
    Fonte de alimentação24–48 Vcc
    , 48–125 Vcc ou 110–120 Vca
    , 125–250 Vcc ou 110–240 Vca
    Temperatura operacional–40° a +85°C (–40° a +185°F)