html{display:none} SEL-5051/5052 Software do Sistema de Gerenciamento de Rede (NMS) Cliente/Servidor - Suporte | Schweitzer Engineering Laboratories

    Suporte

    Entre em contato com seu representante de vendas local

    Suporte Técnico SEL

    Pullman, WA, USA
    +1.509.338.3838

    Ver todos os contatos de suporte

    Requisitos de Sistema do Software SEL-5051 Client

    Velocidade do Processador

    2 GHz ou mais rápido

    Sistema Operacional

    Microsoft Windows 7, 8 ou 8.1 com 4 GB de RAM

    Espaço em Disco

    1 GB

    Monitor

    Resolução SVGA 800 x 600 ou superior

    Dispositivo de Entrada

    Mouse ou outro dispositivo apontador

    Sistemas de Rede

    Adaptador Ethernet

    Requisitos de Sistema do Software SEL-5052 Server

    Velocidade do Processador

    Mínimo: Intel Core i3 ou posterior
    Recomendado: Intel Core i5 ou posterior

    Sistema Operacional

    Microsoft Windows Server 2012 R2
    Microsoft Windows 7 de 64 bits
    Microsoft Windows 8 de 64 bits
    Microsoft Windows 10 de 64 bits

    RAM

    Mínimo: 2 GB
    Recomendado: 4 GB

    Espaço em Disco

    Mínimo: 128 GB
    Recomendado: SSD de 128 GB

    Número de ICONsVelocidade do Processador (GHz)Número de Núcleos (Cores) do ProcessadorRAM (GB)Espaço de Armazenamento (GB)*
    252.4141
    26–753.0242**
    76–2503.4484**
    >2503.76+166**

    * Quando o número de eventos ICON armazenados no banco de dados excede cerca de 4 milhões, os eventos mais antigos são arquivados. Os usuários devem implementar uma estratégia para excluir ou mover esses arquivos (“archive files”) para permanecer dentro dos requisitos de espaço de armazenamento.
    ** Um SSD é altamente recomendado para melhorar a velocidade de acesso ao armazenamento ao gerenciar mais de 25 ICONs.