html{display:none} SEL-5705 Synchrowave Reports Software para relatórios de qualidade de energia - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Visão geral do sistema — o Synchrowave Reports é um aplicativo para análise de dados baseado em web. Visualize relatórios e classifique por nome de arquivo, nome do dispositivo, data/hora ou status de conformidade.

    Relatórios disponíveis — relatórios diários e semanais de conformidade de acordo a norma IEEE 519; versão resumida e detalhada de cada relatório.

    Limites de conformidade com a norma IEEE 519 — aplique os limites de conformidade definidos pela IEEE 519.

    Agendamento de relatórios — automatize a geração de relatórios de 15 minutos a intervalos mensais.

    Geração e distribuição de relatórios — visualize, imprima e envie relatórios em PDF, com entrega automática ou manual de relatórios por e-mail.

    Configuração de dispositivos–Requer valores de harmônicas agregados de três segundos até a 50ª ordem com um medidor SEL-735. Ajuste as configurações de LDP do medidor com a predefinição IEEE 519 disponível no software acSELerator QuickSet SEL-5030. Os relatórios serão gerados em conjuntos de dados de origem completos ou parciais.

    Dispositivos compatíveis — SEL-735, versão de firmware R201 e superior; equipado com 1 GB de memória, qualidade de energia avançada e opção de gravação.

    Requisitos mínimos para o sistema

    Dados de origem — acesso ao banco de dados do acSELerator com perfil Team

    Armazenamento de relatórios — drive local ou sistema de arquivos de rede externo

    Navegadores web — Google Chrome, versão 84.0 ou mais recente; Microsoft Edge, versão 84.0 ou mais recente

    Servidor — processador de 2,1 GHz com 16 ou mais núcleos, 16 GB de RAM e placa de rede de 100 Mb. Consulte o manual de instruções para obter recomendações de mínimo e máximo desempenho.

    Sistemas operacionais — Microsoft Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016 e Windows Server 2019

    Rede — rede de 1 Gbps recomendada; mínimo de rede de 100 Mbps