html{display:none} SEL-651R Acessórios Instalados no Campo | Schweitzer Engineering Laboratories

    SEL-651R Acessórios Instalados no Campo

    DescriçãoNúmero do Kit para Gabinetes com Porta DualNúmero do Kit para Gabinetes com Porta ÚnicaFoto
    Prateleira de Acessórios92505509250567
    Prateleira de Acessórios
    Prateleira de Acessórios

    Gabinetes com Porta Dual

    Gabinetes com Porta Única

    Bloco de Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias)92505519250568
    Bloco do Fusível da Entrada de Tensão
    Bloco do Fusível da Entrada de Tensão

    Gabinetes com Porta Dual

    Gabinetes com Porta Única

    Bloco de Fusível Universal (Alimentação de Entrada)92505529250569
    Bloco do Fusível Universal
    Bloco do Fusível Universal

    Gabinetes com Porta Dual

    Gabinetes com Porta Única

    Chave de Transferência CA92505539250570
    Chave de Transferência CA
    Aquecedor de 100 W92505859250831 (651R-2)

    9250586
    (651R-0,-1)
    Aquecedor do Gabinete de 100 W
    Kit de Acessórios do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-240192505939250595
    Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401
    Switch Ethernet SEL-2725Por favor, consulte o MOT Online do SEL-2725 e selecione o acessório de instalação apropriado, ou contate a SEL para obter informações sobre pedidos.
    Switch Ethernet SEL-2725
    Transceptor rádio serial SEL-3031Por favor, consulte o MOT Online do SEL-3031 e selecione o acessório de instalação apropriado, ou contate a SEL para obter informações sobre pedidos.
    Transceptor rádio serial SEL-3031
    Adaptador BLUETOOTH serial SEL-2925Por favor, consulte o MOT Online do SEL-2925 e selecione o acessório de instalação apropriado, ou contate a SEL para obter informações sobre pedidos.
    Adaptador BLUETOOTH serial SEL-2925
    Controlador de Automação SEL-3505 Por favor, consulte o MOT Online do SEL-3505 e selecione o acessório de instalação apropriado, ou contate a SEL para obter informações sobre pedidos.
    Controlador de Automação SEL-3505
    Gateway de Segurança SEL-3622 Por favor, consulte o MOT Online do SEL-3622 e selecione o acessório de instalação apropriado, ou contate a SEL para obter informações sobre pedidos.
    Gateway de Segurança SEL-3622
    Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador92505549250571
    Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador
    Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22)92505559250572
    Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22)
    Conector de 4 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22)92506929250691
    Conector de 4 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22)
    Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12)92505569250580
    Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12)
    Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS26482, Tamanho 12)92505579250581
    Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS26482, Tamanho 12)
    Bateria de Reposição de 16 Ah915900200Foto Não Disponível
    Bateria de Reposição de 40 Ah915900199Foto Não Disponível
    Luva de Segurança (Diâmetro de 2")9250011
    security_sleeve
    Alça de Segurança para Interface de Múltiplos Religadores de 42 Pinos e Cabos de Controle da Interface Tavrida OSM de 32 Pinos9250827
    Alça de Segurança para Interface de Múltiplos Religadores de 42 Pinos e Cabos de Controle da Interface Tavrida OSM de 32 Pinos
    Alça de Segurança para Cabos de Controle da Interface ABB de 24 Pinos9250828Foto Não Disponível
    Alça de Segurança para Cabos de Controle da Interface Siemens SDR de 40 Pinos9250829Foto Não Disponível
    Cabo de Controle, Fêmea de 42 Pinos (SEL-651R) para Fêmea de 32 Pinos (G&W J-Box com Conector de 32 Pinos e Elastimold MVR de Segunda Geração)C550
    Cabo de Controle, Fêmea de 42 Pinos (SEL-651R) para Macho de 32 Pinos (Elastimold MVR de Primeira Geração)
    Cabo de Controle, Fêmea de 42 Pinos (SEL-651R) para Macho de 32 Pinos (Elastimold MVR de Primeira Geração)C551
    Cabo de Controle, Fêmea de 42 Pinos (SEL-651R) para Fêmea de 32 Pinos (G&W J-Box com Conector de 32 Pinos e Elastimold MVR de Segunda Geração)
    Cabo de Controle, Fêmea de 42 Pinos (SEL-651R) para Macho de 32 Pinos (Conecta-se ao Cabo de 32 Pinos Existente)C552
    Cabo de Controle, Fêmea de 42 Pinos (SEL-651R) para Macho de 32 Pinos (Conecta-se ao Cabo de 32 Pinos Existente)
    Cabo de Controle de 32 Pinos, Fêmea para FêmeaC553
    Cabo de Controle de 32 Pinos, Fêmea para Fêmea
    Cabo de Controle de 32 Pinos, Fêmea para MachoC524
    Cabo de Controle de 32 Pinos, Fêmea para Macho
    Cabo de Controle de 14 PinosC510
    Cabo de Controle de 14 Pinos
    Cabo de Controle de 14 Pinos (Sobremoldado)C520
    Cabo de Controle de 14 Pinos (Sobremoldado)
    Cabo de Controle, Fêmea de 14 Pinos (SEL-651R) para Bloco de TerminaisC513Foto Não Disponível
    Cabo de Controle, Macho de 14 Pinos (Religador) para Bloco de TerminaisC540Foto Não Disponível
    Cabo de Alimentação de Baixa Tensão do Religador de 2 PinosC515Foto Não Disponível
    Fêmea de 2 Pinos Para Cabo da Alimentação de Entrada Sem Terminação (MS5015, Tamanho 22)C516Foto Não Disponível
    Cabo da Entrada de Tensão de 8 Pinos (MS5015, Tamanho 22)C517
    Cabo da Entrada de Tensão de 8 Pinos (MS5015, Tamanho 22)
    Fêmea de 8 Pinos Para Cabo da Entrada de Tensão Sem Terminação (MS5015, Tamanho 22) C522Foto não disponível
    Fêmea de 3 Pinos Para Cabo da Alimentação de Entrada Sem Terminação (MS5015, Tamanho 22)C519Foto Não Disponível
    Fêmea de 3 Pinos Para Cabo da Alimentação de Entrada Sem Terminação (MS26482, Tamanho 12)C533Foto Não Disponível
    Montagem do Cabo, Desconexão Rápida do Terminal da BateriaC5469Foto Não Disponível

    Literatura

    Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

    Literatura

    Publicações

    Desenhos