html{display:none} SEL-651R Acessórios Instalados | Schweitzer Engineering Laboratories

    SEL-651R Acessórios Instalados

    Use os códigos abaixo para identificar acessórios instalados localizados nas posições 19 e 20 do Part Number do SEL-651R.

    Para encomendar acessórios do SEL-651R, favor consultar as informações dos pedidos do SEL-651R na página do configurador, ou entre em contato com o representante da área de vendas ou serviço de atendimento ao cliente da SEL para obter ajuda.

    DescriçãoChaveFoto
    Prateleira de Acessórios10
    Prateleira de Acessórios
    Prateleira de Acessórios

    Gabinetes com Porta Dual

    Gabinetes com Porta Única

    Bloco de Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias)11
    Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias)
    Bloco do Fusível da Entrada de Tensão

    Gabinetes com Porta Dual

    Gabinetes com Porta Única

    Bloco de Fusível Universal (Alimentação de Entrada)12
    Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada)
    Bloco do Fusível Universal

    Gabinetes com Porta Dual

    Gabinetes com Porta Única

    Chave de Transferência CA13
    Chave de Transferência CA
    Aquecedor do Gabinete de 100 W14
    Aquecedor do Gabinete de 100 W
    Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0)16
    Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0)
    Acessório do Switch Ethernet SEL-2725 (2725D33XX) 17
    Switch Ethernet SEL-2725
    Acessório do Transceptor Rádio Serial SEL-3031 (30310W01XXX)18
    Transceptor Rádio Serial SEL-3031
    Dois Transceptores de Fibra Óptica SEL-2812MR1A
    Dois Transceptores SEL-2812MR
    Adaptador BLUETOOTH-Serial SEL-29251C
    Adaptador BLUETOOTH® serial SEL-2925
    Rádio Ethernet SEL-30601D
    Rádio Ethernet SEL-3060A
    Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador20
    Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador
    Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22)21
    Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22)
    Conector de 4 Pinos para Entradas Analógicas de Baixa Energia (LEA) (MS5015, Tamanho 22)22
    Conector de 4 Pinos para Entradas LEA (MS5015, Tamanho 22)
    Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12)30
    Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12)
    Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS26482, Tamanho 12)C3
    Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS26482, Tamanho 12)
    O pacote de segurança inclui o SEL-3622 e uma chave de indicação da posição da porta. Esta chave de indicação está ligada nas entradas do SEL-651R e do SEL-3622 permitindo o envio do status da chave tanto ao SCADA como à sistemas Syslog.EKEK
    Pacotes de Acessórios Instalados (Esses pacotes são combinações dos acessórios instalados listados acima)
    Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador e Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5105, Tamanho 22)A0
    Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Chave de Transferência CA, Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador e Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22)A1
    Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal e Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do ReligadorA3
    Aquecedor de 100 W e Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do ReligadorA4
    Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do ReligadorA5
    Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Aquecedor de 100 W e Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS5015, Tamanho 22)A8
    Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Aquecedor de 100 W, Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) no Fundo da Prateleira de Acessórios, Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador e Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22)A9
    Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Chave de Transferência CA, Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador, Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22) e Interruptor da Porta com Fiação Conectada à EntradaAA
    Dois Conectores de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Chave de Transferência CAB0
    Dois Conectores de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12), Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22) e Chave de Transferência CAB1
    Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada) e Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12)B2
    Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Aquecedor do Gabinete de 100 WB3
    Prateleira de Acessórios e Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12)B4
    Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Dois Conectores de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Chave de Transferência CAB6
    Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Dois Conectores de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12), Chave de Transferência CA e Aquecedor de 100 WB7
    Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Aquecedor de 100 WB9
    Chave de Transferência CA, Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Dois Conectores de 3 Pinos para Entrada da Fonte de Alimentação de EnergiaBA
    Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS26482, Tamanho 12), Conector de 5 Pinos para Entrada CA (MS5015, Tamanho 22) e Chave de Transferência CAC4
    Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS26482, Tamanho 12)C7
    Prateleira de Acessórios e Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias)D2
    Aquecedor do Gabinete de 100 W e Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0)D3
    Aquecedor do Gabinete de 100 W e Prateleira de AcessóriosD4
    Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Aquecedor do Gabinete de 100 W e Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0)D5
    Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias) e Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0)D6
    Aquecedor de 100 W e Chave de Transferência CAD8
    Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Acessório do Transceptor de Rádio Serial SEL-3031 (30310W01XXX)D9
    Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Conector de 3 Pinos para Entrada da Fonte de Alimentação de Energia (MS26482, Tamanho 12)DA
    Prateleira de Acessórios e Chave de Transferência CADC
    Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível da Entrada de Tensão, Bloco do Fusível Universal e Aquecedor de 100 WDE
    Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Adaptador Serial BLUETOOTH SEL-2925DG
    Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0), Bloco do Fusível da Entrada de Tensão, Bloco do Fusível Universal e Aquecedor de 100 WG5
    Acessórios Empacotados (Enviados na Caixa Com o SEL-651R, mas Não Instalados no Controlador): Insira os dois dígitos mostrados nas duas últimas posições do part number.
    NenhumXX 
    Cabo de Controle de 32 Pinos e 12 m (40 pés) SEL-C553, Fêmea para Fêmea; e Cabo da Alimentação de Entrada CA de 3 Pinos e 12 m (40 pés) SEL-C533 (MS26482, Tamanho 12)A2
    Luva de Segurança (Diâmetro de 2")01
    security_sleeve
    Duas Luvas de Segurança (Diâmetro de 2")02
    security_sleeve
    Três Luvas de Segurança (Diâmetro de 2")03
    security_sleeve
    Quatro Luvas de Segurança (Diâmetro de 2")04
    security_sleeve
    Cinco Luvas de Segurança (Diâmetro de 2")05
    security_sleeve
    Alça de Segurança06
    Alça de Segurança e Uma Luva de Segurança (Diâmetro de 2")07
    Alça de Segurança e Duas Luvas de Segurança (Diâmetro de 2")08
    Alça de Segurança e Três Luvas de Segurança (Diâmetro de 2")09
    Alça de Segurança e Quatro Luvas de Segurança (Diâmetro de 2")10

    Literatura

    Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

    Literatura

    Publicações

    Desenhos