html{display:none} Compatibilidade do Religador SEL-651R | Schweitzer Engineering Laboratories

    Compatibilidade do Religador SEL-651R

    A lista abaixo mostra as interfaces do cabo de controle do SEL-651R e os religadores que cada interface suporta:

    Trip Trifásico Tradicional de 14 Pinos

    G&W

    Viper-S
    Viper-G

    ABB

    Joslyn TriMod 300R

    Eaton (Cooper)

    NOVA com Alimentação Auxiliar
    CXE
    RE, RVE, RXE
    VSA, VSO, VWE
    VWVE27, VWVE38X
    WE
    WVE27, WVE38X

    Hawker-Siddeley (FKI Whipp & Bourne)

    GVR (quando equipado com módulo de interface)

    Trip Trifásico com Alimentação de Controle de 19 Pinos

    G&W

    Viper-S com Alimentação de Controle

    Eaton (Cooper)

    NOVA com Alimentação de Controle

    Compatiblidade com Trip Monofásico de 24 Pinos

    ABB

    OVR-3 (15 e 27 kV apenas)
    VR-3S (15 e 27 kV apenas)

    Compatiblidade com Trip Monofásico de 26 Pinos

    Eaton (Cooper)

    NOVA Triple-Single (TS)
    NOVA Single-Tank Triple-Single (STS)

    Compatiblidade com Trip Monofásico de 27 Pinos

    ABB

    Joslyn TriMod 600R

    Compatiblidade com Trip Monofásico de 32 Pinos

    G&W

    Viper-LT
    Viper-ST

    ABB

    Elastimold MVR
    Gridshield32 pinos (15, 27, 38 kV)

    Eaton (COOPER)

    NOVA NX-T
    NOVA NX-STS

    Togami

    LIMPAR FALTA (27 kV)

    Compatiblidade com Trip Monofásico de 40 Pinos

    Siemens

    SDR Triple-Single

    Trifásico de 40 Pinos

    Siemens

    SDR Trifásico

    Compatibilidade com Trip Monofásico Via Interface para Múltiplos Religadores de 42 Pinos

    G&W

    Viper-LT
    Viper-ST

    ABB

    Elastimold MVR
    Gridshield 32 pinos (15, 27, 38 kV)
    Gridshield 42 pinos (15, 27, 38 kV)

    Eaton (Cooper)

    NOVA NX-T
    NOVA NX-STS

    Romagnole

    iGrid

    Siemens

    SDR Trifásico
    SDR Triplo-Simples

    Tavrida

    OSM_150

    Literatura

    Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

    Literatura

    Publicações

    Desenhos