html{display:none} SEL‑851 Relé de proteção do alimentador - Especificações | Schweitzer Engineering Laboratories

    Especificações

    Entradas de corrente CA5 A ou 1 A fase e 5 A ou 1 A neutro (selecionável por ajuste)
    Entradas de tensão CA300 Vca contínuos, 600 Vca por 10 segundos
    Entradas/saídasO padrão inclui 4 entradas digitais, 5 saídas digitais (1 Forma C, 2 Forma A Padrão, 2 Forma A Híbrido)
    Entradas digitais de contato molhado4 entradas digitais de contato molhado internamente (24 Vcc)
    Entradas digitais binárias universais com contato molhado externamente (24–250 Vcc/Vca; selecionável por ajuste)
    Frequência e rotação de faseFrequência do Sistema: 50, 60 Hz
    Rotação de fase: ABC, ACB
    Rastreamento de frequência: 15–70 Hz
    Elementos de arco voltáico time-overlight (TOL1–TOL4)Tempo de captação: 1 ms (incluindo operação de saída quando é usado o contato híbrido)
    Tempo de interrupção: 16 ms
    Protocolos de comunicaçãoOs protocolos padrão incluem protocolos da SEL, Modbus RTU, Modbus TCP, comunicações Mirrored Bits, Telnet, protocolo de transferência de arquivos (FTP), TCP/IP, comunicações de servidor web HTTP/HTTPS e Simple Network Time Protocol (SNTP). Os protocolos opcionais incluem IEC 61850 Edição 2 e DNP3 serial e LAN/WAN.
    Portas de comunicaçãoPorta USB-C no painel frontal
    Porta traseira Ethernet 10/100BASE-T simples ou dupla
    Porta traseira EIA-232/EIA-485 com IRIG-B
    Fonte de alimentação universal24–250 Vcc/110–240 Vca
    Temperatura de operação–40° a +85°C