html{display:none} Controlador de automação em tempo real da SEL (RTAC) Plataforma de automação | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

        Controlador de automação em tempo real da SEL (RTAC)

        Plataforma de automação

        O RTAC da SEL é uma plataforma poderosa e multifuncional projetada para as aplicações de grande demanda das concessionárias e indústrias. Com processamento preciso e determinístico, recursos integrados de segurança cibernética e hardware robusto de nível industrial o RTAC garante um desempenho confiável para operações críticas, mesmo em ambientes operacionais adversos.

        A plataforma RTAC oferece uma ampla gama de opções de hardware, compatibilidade com inúmeros protocolos e um mecanismo lógico IEC 61131 integrado para programação personalizada, tornando-a uma solução versátil para diversas aplicações, desde concentração de dados e conversão de protocolos até o gerenciamento e controle abrangentes de energia.

        A partir de

        USD 1.080

        Tire suas dúvidas

        (0/250)

        *Este campo é obrigatório.


        Unidade terminal remota (RTU) SCADA e gateway da subestação
        Projete rapidamente um sistema de subestação integrado que inclui conversão de protocolo, comunicações SCADA, sincrofasores, sincronização de tempo, gerenciamento de dados, lógica personalizada e I/O remoto. Aumente o número de pontos de I/O com até 60 módulos Axion SEL-2240 ou seis nós Axion conectados a um RTAC.

        Comunique-se com qualquer dispositivo por meio de protocolos integrados de cliente e servidor que incluem DNP3, Modbus, IEC 60870-5-101/104, LG 8979, SEL Fast Messaging, comunicações Mirrored Bits e IEEE C37.118 para sincrofasores. Converta dados entre protocolos, realize funções matemáticas e lógicas e execute lógica de saída para controle em tempo real.

        Coleta de relatórios de eventos
        Colete dados de eventos automaticamente de dispositivos conectados em uma ampla variedade de protocolos compatíveis. Colete e arquive eventos automaticamente por meio do RTAC com o pacote de aplicativos Data Management and Automation (DMA) no SEL Blueframe. Com todas as informações de cada dispositivo eletrônico inteligente (IED) processadas por meio do RTAC, você recebe notificação imediata sobre qualquer problema por meio de alarmes, registros de sequência de eventos (SOE) e/ou mensagens por e-mail.

        Solução de controle versátil
        Implemente o RTAC como uma solução de controle especializada para diversos desafios comuns do setor usando extensões de software opcionais. Transforme o RTAC em um processador vetorial de sincrofasor e detecte oscilações a longa distância logo no início com a extensão Horizon SVP Plus. Controle os recursos de energia distribuída (DERs) e otimize o fluxo de potência no ponto de acoplamento comum com a extensão Grid Connect.

        Faça uma parceria com a Engenharia de Serviços da SEL para desenvolver soluções personalizadas e complexas que exigem estudos de integração de sistemas elétricos. Detecte e desenergize emmilissegundos linhas de distribuição suspensas com faltas com a solução de mitigação de queda de condutores. Garanta a estabilidade da rede e um fornecimento de energia ininterrupto com as soluções do powerMAX Power Management and Control System da SEL para microrredes, instalações industriais e sistemas elétricos de longa distância.

        Interface homem-máquina (IHM)
        Proporcione monitoramento, controle e anúncio local e remoto de forma econômica para subestações e outros processos instalando a IHM opcional baseada em web, disponível para a maioria dos modelos RTAC e Axion. O software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 inclui recursos para projeto de diagrama unifilar, painel anunciador e marcadores indiretos, além do visualizador de SOE integrado para notificação de alarmes.

        Integração com sistema IEC 61850
        Integre modernos IEDs em esquemas de controle e automação com o IEC 61850 GOOSE e o cliente/servidor MMS. Converta dispositivos e subestações antigos para suportar o modelo de dados padrão IEC 61850 com o modelo de dados totalmente configurável do servidor MMS. O IEC 61850 é compatível com transferência de arquivos MMS tanto para clientes como para servidores MMS, oferecendo uma solução completa de extração de dados da subestação para a central.

        Integração de sistemas industrias e de geração
        Forneça um poderoso gateway entre a subestação ou instalações de geração de energia com a instalação industrial usando EtherNet/IP e OPC UA. Esses populares protocolos facilitam a comunicação entre dispositivos eletrônicos em sistemas industriais e de automação de geração de energia. O adaptador RTAC EtherNet/IP permite a troca de dados críticos para monitoramento em tempo real, controle de processos e integração de sistemas de energia. Use a autodescoberta de dados OPC UA e o suporte a dados ricos para coletar os modelos de dados ricos compatíveis com os dispositivos finais.

        Dispositivo de segurança
        Transforme o RTAC em ponto de acesso seguro à sua subestação ou instalação industrial com um conjunto completo de protocolos criptografados para engenharia remota, autenticação central e autenticação de usuário baseada em função. Integre os protocolos de tecnologia da informação SNMP e Syslog no registro SOE ou mapeie os dados de segurança em relatórios SCADA para integração líder do setor de tecnologias de segurança. Modelos RTAC selecionados oferecem suporte a auditorias de rede que fornecem informações detalhadas sobre endereços IP, portas e serviços. Colete informações de segurança para conformidade por meio de APIs REST totalmente documentadas, comandos de terminal ou enviando notificações push por meio de uma conexão de e-mail autenticada e criptografada.

        Registrador digital de perturbações (RDP)  
        Use o SEL RTAC a e plataforma modular Axion I/O para implementar um sistema RDP com registro de eventos de 24 kHz que pode ser dimensionado para até 96 canais. Implemente uma solução de acordo com a NERC PRC-002, continuamente registrando dados de oscilografia a 3.000 amostras por segundo, durante dez dias ou mais. Além disso, o sistema captura centenas de status de entradas digitais usando os Módulos de Entrada Digital SEL-2244-2. Retenha dados de longo prazo utilizando um SSD confiável no controlador para todos os registros de faltas, de perturbações dinâmicas e de sequência de eventos na subestação.

        Monitoramento das condições
        Aumente os intervalos de manutenção dos equipamentos monitorando continuamente os dados operacionais. Extraia dados do sistema elétrico com um conjunto de ferramentas automatizadas para coletar, analisar e monitorar dados contidos nos relatórios de IED. Use dados em tempo real combinados com dados em relatórios IED para coletar um histórico arquivado e disparar alarmes para mudanças significativas detectadas em ativos do sistema elétrico e em comunicações críticas. Um crescente conjunto de recursos para CT/PT, bobina de trip, monitoramento do disjuntor e extração de relatórios está sendo continuamente adicionado para agregar mais valor aos dados na subestação.

        Sincronização de tempo
        Dispositivos seriais com sincronização de tempo ou conectados via Ethernet usando o método mais adequado para a arquitetura da subestação ou para o dispositivo conectado. O RTAC é compatível com métodos DNP3, IEC 60870-5-101/104, SNTP/NTP e IRIG-B para sincronização de tempo e distribuição aos dispositivos conectados. Use IRIG-B para sincronizar o RTAC a uma fonte de tempo de alta precisão e então distribua tempos precisos aos IEDs. Integre antigos dispositivos com IEDs a uma rede de protocolo de tempo de precisão (PTP) sincronizando o RTAC a um relógio Grandmaster e depois distribuindo o tempo aos dispositivos através de qualquer protocolo de sincronização de tempo compatível.

        Modelos de hardware RTAC

        Modelos de RTAC

        SEL-3505

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3505 é uma versão de baixa tensão do RTAC com opções que variam de 12 VCC a 24/48 VCC. Ele é um RTAC compacto que suporta opções de montagem DIN e de superfície e fornece todos os recursos padrão de um RTAC, tornando-se uma excelente opção para conversão de protocolos e comunicação segura quando o espaço é limitado. Inclui um modem interno opcional. Ideal para aplicações de pequenas subestações, DERs e religadores.

        Visite a página do produto SEL-3505
        Configure e encomende o SEL-3505
        3505_front

        SEL-3505

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3505 é uma versão de baixa tensão do RTAC com opções que variam de 12 VCC a 24/48 VCC. Ele é um RTAC compacto que suporta opções de montagem DIN e de superfície e fornece todos os recursos padrão de um RTAC, tornando-se uma excelente opção para conversão de protocolos e comunicação segura quando o espaço é limitado. Inclui um modem interno opcional. Ideal para aplicações de pequenas subestações, DERs e religadores.

        Visite a página do produto SEL-3505
        Configure e encomende o SEL-3505
        3505_front

        SEL-3505-3

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3505-3 é uma versão de baixa tensão do RTAC com opções que variam de 12 VCC a 24/48 VCC. Esse modelo inclui I/O integrado com oito entradas digitais e oito saídas digitais de forma C. Ele é um RTAC compacto que suporta opções de montagem DIN e de superfície e fornece todos os recursos padrão de um RTAC, tornando-se uma excelente opção para conversão de protocolos e comunicação segura quando o espaço é limitado. Ideal para pequenas subestações, DERs e religadores que requerem integração por I/O.

        Visite a página do produto SEL-3505-3
        Configure e encomende o SEL-3505-3
        3505-3_front

        SEL-3505-3

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3505-3 é uma versão de baixa tensão do RTAC com opções que variam de 12 VCC a 24/48 VCC. Esse modelo inclui I/O integrado com oito entradas digitais e oito saídas digitais de forma C. Ele é um RTAC compacto que suporta opções de montagem DIN e de superfície e fornece todos os recursos padrão de um RTAC, tornando-se uma excelente opção para conversão de protocolos e comunicação segura quando o espaço é limitado. Ideal para pequenas subestações, DERs e religadores que requerem integração por I/O.

        Visite a página do produto SEL-3505-3
        Configure e encomende o SEL-3505-3
        3505-3_front

        SEL-3530-4

        Controlador de Automação em Tempo Real

        Com o mesmo design robusto do SEL-3530, o modelo SEL-3530-4 oferece desempenho idêntico em um fator de forma pequeno. O SEL-3530-4 é uma unidade 1U de meio rack que pode ser configurada com várias opções de montagem, como rack, painel, superfície e DIN . Ideal para instalações pequenas e médias com restrições de espaço e aplicações de integração de dados para até 60 dispositivos.

        Visite a página do produto SEL-3530-4
        Configure e encomende o SEL-3530-4
        3530-4_Front

        SEL-3530-4

        Controlador de Automação em Tempo Real

        Com o mesmo design robusto do SEL-3530, o modelo SEL-3530-4 oferece desempenho idêntico em um fator de forma pequeno. O SEL-3530-4 é uma unidade 1U de meio rack que pode ser configurada com várias opções de montagem, como rack, painel, superfície e DIN . Ideal para instalações pequenas e médias com restrições de espaço e aplicações de integração de dados para até 60 dispositivos.

        Visite a página do produto SEL-3530-4
        Configure e encomende o SEL-3530-4
        3530-4_Front

        SEL-3350

        O SEL-3350 é uma plataforma computacional versátil que pode ser implementada como um RTAC. Com maior potência de processamento, RAM e armazenamento em SSD, o SEL-3350 representa a próxima geração do popular SEL-3530 RTAC. O SEL-3350 está disponível como um modelo montado em painel ou em rack 1U ou 3U com recursos de processamento multicore. A IHM web integrada opcional com uma porta local elimina a necessidade de um computador adicional. O SEL-3350 é ideal para pequenas e médias instalações e aplicações que integram dados de até 100 dispositivos.

        Visite a página do produto SEL-3350
        Configure e encomende o SEL-3350
        3350 F - RTAC

        SEL-3350

        O SEL-3350 é uma plataforma computacional versátil que pode ser implementada como um RTAC. Com maior potência de processamento, RAM e armazenamento em SSD, o SEL-3350 representa a próxima geração do popular SEL-3530 RTAC. O SEL-3350 está disponível como um modelo montado em painel ou em rack 1U ou 3U com recursos de processamento multicore. A IHM web integrada opcional com uma porta local elimina a necessidade de um computador adicional. O SEL-3350 é ideal para pequenas e médias instalações e aplicações que integram dados de até 100 dispositivos.

        Visite a página do produto SEL-3350
        Configure e encomende o SEL-3350
        3350 F - RTAC

        SEL-3555

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3555 é nosso modelo de RTAC mais poderoso, com opções de processamento multicore e RAM configurável, capaz de executar múltiplas aplicações simultaneamente e atender aos requisitos de maior demanda do setor. A IHM web integrada opcional com uma porta local elimina a necessidade de um computador adicional. Ideal para aplicações de grande demanda, este modelo integra até 256 dispositivos e suporta até 100.000 pontos de dados.

        Visite a página do produto SEL-3555
        Configure e encomende o SEL-3555
        RTAC_3555_Front

        SEL-3555

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3555 é nosso modelo de RTAC mais poderoso, com opções de processamento multicore e RAM configurável, capaz de executar múltiplas aplicações simultaneamente e atender aos requisitos de maior demanda do setor. A IHM web integrada opcional com uma porta local elimina a necessidade de um computador adicional. Ideal para aplicações de grande demanda, este modelo integra até 256 dispositivos e suporta até 100.000 pontos de dados.

        Visite a página do produto SEL-3555
        Configure e encomende o SEL-3555
        RTAC_3555_Front

        SEL-3560S

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3560S foi projetado com a mesma potência de processamento do SEL-3555, mas é oferecido em um fator de forma menor. O SEL-3560S é montado em superfície e apresenta opções de processamento multicore e RAM configurável. Ele é capaz de executar múltiplas aplicações simultaneamente e de atender aos requisitos de maior demanda do setor. A IHM web integrada opcional com uma porta local elimina a necessidade de um computador adicional. Ele é ideal para aplicações que exigem portas de comunicações mínimas mas de excelente desempenho em espaços apertados. Esse modelo integra até 256 dispositivos e suporta até 100.000 pontos de dados.

        Visite a página do produto SEL-3560S
        Configure e encomende o SEL-3560
        3560S_Front

        SEL-3560S

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3560S foi projetado com a mesma potência de processamento do SEL-3555, mas é oferecido em um fator de forma menor. O SEL-3560S é montado em superfície e apresenta opções de processamento multicore e RAM configurável. Ele é capaz de executar múltiplas aplicações simultaneamente e de atender aos requisitos de maior demanda do setor. A IHM web integrada opcional com uma porta local elimina a necessidade de um computador adicional. Ele é ideal para aplicações que exigem portas de comunicações mínimas mas de excelente desempenho em espaços apertados. Esse modelo integra até 256 dispositivos e suporta até 100.000 pontos de dados.

        Visite a página do produto SEL-3560S
        Configure e encomende o SEL-3560
        3560S_Front

        SEL-3560E

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3560E foi projetado com a mesma potência de processamento do SEL-3555, mas é oferecido em um fator de forma menor. O SEL 3560E apresenta montagem em superfície e oferece suporte para até duas placas PCIe para maior capacidade de comunicação. Esse modelo apresenta opções de processamento multicore e RAM configurável. Ele é capaz de executar múltiplas aplicações simultaneamente e de atender aos mais exigentes requisitos do setor. A IHM web integrada opcional com uma porta local elimina a necessidade de um computador adicional. Ele é ideal para aplicações que exigem portas de comunicações flexíveis e excelente desempenho em espaços apertados. Esse modelo integra até 256 dispositivos e suporta até 100.000 pontos de dados.

        Visite a página do produto SEL-3560E
        Configure e encomende o SEL-3560
        3560E_Front

        SEL-3560E

        Controlador de Automação em Tempo Real

        O SEL-3560E foi projetado com a mesma potência de processamento do SEL-3555, mas é oferecido em um fator de forma menor. O SEL 3560E apresenta montagem em superfície e oferece suporte para até duas placas PCIe para maior capacidade de comunicação. Esse modelo apresenta opções de processamento multicore e RAM configurável. Ele é capaz de executar múltiplas aplicações simultaneamente e de atender aos mais exigentes requisitos do setor. A IHM web integrada opcional com uma porta local elimina a necessidade de um computador adicional. Ele é ideal para aplicações que exigem portas de comunicações flexíveis e excelente desempenho em espaços apertados. Esse modelo integra até 256 dispositivos e suporta até 100.000 pontos de dados.

        Visite a página do produto SEL-3560E
        Configure e encomende o SEL-3560
        3560E_Front

        SEL-2240 Axion

        Controlador de automação em tempo real com E/S modular

        O SEL-2240 Axion é uma solução de controle com entrada/saída modular totalmente integrada para concessionárias e aplicações industriais, incluindo o uso como unidade terminal remota (RTU) ou controlador lógico programável (PLC) ultra robusto. Com uma tela touchscreen colorida opcional de 7 polegadas , o Axion também é ideal para aplicações como unidades de controle de bay. O Axion combina as comunicações, a segurança integrada e o mecanismo lógico IEC 61131 da família SEL RTAC com um conjunto robusto de módulos de I/O que fornecem desempenho de controle determinístico de alta velocidade sobre uma rede EtherCAT.

        Visite a página do produto SEL-2240
        2240 Axion

        SEL-2240 Axion

        Controlador de automação em tempo real com E/S modular

        O SEL-2240 Axion é uma solução de controle com entrada/saída modular totalmente integrada para concessionárias e aplicações industriais, incluindo o uso como unidade terminal remota (RTU) ou controlador lógico programável (PLC) ultra robusto. Com uma tela touchscreen colorida opcional de 7 polegadas , o Axion também é ideal para aplicações como unidades de controle de bay. O Axion combina as comunicações, a segurança integrada e o mecanismo lógico IEC 61131 da família SEL RTAC com um conjunto robusto de módulos de I/O que fornecem desempenho de controle determinístico de alta velocidade sobre uma rede EtherCAT.

        Visite a página do produto SEL-2240
        2240 Axion

        Comparação dos dispositivos da família RTAC

        Detalhes

        Hardware robusto
        O RTAC foi projetado e testado para atender ou exceder as especificações da IEEE 1613 e do relé de proteção para ambientes adversos e também para suportar vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas. O SEL RTAC opera de maneira confiável, mesmo em ambientes desafiadores. Para maior proteção, você pode encomendá-lo incluindo o revestimento "conformal coating" para proteção contra ambientes adversos e contaminantes do ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

        Segurança integrada
        O RTAC é construído com segurança cibernética desde o hardware. A tecnologia antimalware da lista de permissões Exe-GUARD oferece maior segurança, tornando o RTAC o primeiro produto do mercado a incluir uma solução antivírus de lista de permissões que não requer atualizações de patch do usuário final. O RTAC oferece uma gama completa de recursos de segurança para acesso do usuário, gerenciamento das configurações e monitoramento de dispositivos.   

        Configuração simples e otimizada
        Projete rapidamente um sistema de automação integrado que inclui conversão de protocolos, comunicações SCADA, integração IEC 61850, sincrofasores, sincronização de tempo, gerenciamento de dados e lógica programável. Novas ferramentas de automação são adicionadas continuamente para simplificar aplicações complexas, como monitoramento de condições, registro de faltas de distúrbios, configuração de mapas de pontos SCADA e arquivamento e alarmes para alterações de dados. Consulte o manual do software acSELerator RTAC SEL-5033 para obter mais informações sobre nossas extensões de software de automação.

        Extenso suporte a protocolos
        Concentre e gerencie dados de relés novos e existentes e outros IEDs utilizando nosso abrangente conjunto de protocolos. Protocolos padrão SCADA estão incluídos com a compra de qualquer RTAC, incluindo DNP3, IEC 60870-101/104, Modbus e muitos outros.  

        IHM da subestação
        Forneça monitoramento, controle e anúncio local e remoto de forma econômica e eficiente para subestações e outros processos por meio da instalação de uma IHM opcional baseada em web, disponível para a maioria dos modelos de RTAC e para o SEL-2240 Axion. O software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 mapeia facilmente o banco de dados de marcações RTAC para reduzir o tempo de desenvolvimento da tela.

        Custom Logic
        Crie suas próprias soluções no mecanismo lógico incorporado conforme norma IEC 61131, que é padrão em todo controlador de automação. Crie uma lógica de usuário customizada e acesse todos os tags do sistema, incluindo diagnósticos, E/S de contato, dados de protocolo e estatísticas de comunicações, a fim de fornecer flexibilidade de controle sem paralelos.

        Video Playlists

        Introdução ao RTAC

        • SEL RTAC—Install
        • SEL RTAC—Basic Software
        • SEL RTAC—Building a Project
        • SEL RTAC—DNP Client
        • SEL RTAC—Tag Processor Intro
        • SEL RTAC—Tag Processor Logging
        • SEL RTAC—Tag Processor Logic
        • SEL RTAC—Engineering Access with Legacy Commands
        • SEL RTAC—Engineering Access with Automatic Connections
        • SEL RTAC—IEC 61131 Programming
        • SEL RTAC—IEC 61131 Functions
        • SEL RTAC—IEC 61131 Function Blocks

        IHM do RTAC

        • Como usar a IHM do RTAC - Parte 1: acSELerator Diagram Builder™ Visão Geral
        • Como usar a IHM do RTAC - Parte 2: Criando um Projeto
        • Como usar a IHM do RTAC - Parte 3: Tags Compartilhadas

        Destaques da nova versão do firmware RTAC

        • SEL RTAC R153: Firmware Update
        • SEL RTAC R152: Firmware Update
        • SEL RTAC R151: Firmware Update

        Registro digital de perturbações

        • How To Configure Continuous Recording on the RTAC
        • How To Configure SEL DFR Solutions

        Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

        Aba Hardware RTAC

        Para obter mais informações sobre modelos RTAC específicos, incluindo especificações de hardware, catálogos, data sheets e manuais de instruções, visite as seguintes páginas de produto:

        RTAC SEL-3505/3505-3
        SEL-3530-4 RTAC
        SEL-3350 RTAC
        RTAC SEL-3555
        SEL-3560S/3560E RTAC
        SEL-2240 Axion
        Módulos SEL Axion

        Para obter mais informações sobre as placas de expansão SEL-3390 PCIe (compatíveis com os modelos SEL-3555 e SEL-3560E), visite as seguintes páginas de produto:

        Placa de expansão de rede SEL-3390E4
        Placa de expansão serial SEL-3390S8
        SEL-3390T Placa Adaptadora de Sincronização e Ethernet

        Aba Software do RTAC

        Software de configuração

        Software acSELerator RTAC SEL-5033

        O acSELerator RTAC é um aplicativo intuitivo e de fácil utilização, projetado para configurar a família de Controladores de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL, incluindo o SEL2240 Axion®. O software oferece uma ampla gama de ferramentas opcionais, add-ons e biblioteca de extensões.

        Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software acSELerator RTAC.


        Software acSELerator Diagram Builder SEL-5035

        O Diagram Builder é um aplicativo que permite que os usuários criem e gerenciem projetos de visualização para a IHM opcional baseada em web projetada para os Controladores de Automação em Tempo Real (RTACs) da SEL.

        Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Diagram Builder.


        Software acSELerator Architect SEL-5032

        O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.

        Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.


        Bibliotecas e extensões do RTAC

        Uma ampla gama de bibliotecas e extensões baseadas em IEC 61131 estão disponíveis para a plataforma RTAC. Instruções para bibliotecas e extensões estão disponíveis na Referência de programação e através do menu de Ajuda do acSELerator RTAC.

        Soluções para automação

        As seguintes bibliotecas e extensões podem ser adicionadas durante a configuração do hardware RTAC.

        OpçãoDetalhesDependências
        IHM1Visualize os dados e crie diagramas personalizados para monitoramento e controle em tempo real.Nenhum
        Utilitários de auditoria de rede2Analise redes locais (LAN) e faça uma auditoria nos dispositivos e comunicações da rede.Nenhum
        Conexão à redeControle o ponto de acoplamento comum (PCC) entre a concessionária e as fontes de geração de energia renováveis.Gravador de Perturbação Dinâmica, Arquivo de I/O
        Horizon SVP PlusTransforme o RTAC em um processador vetorial de sincrofasores. Detecte o início de oscilações descontroladas de área ampla com análise modal SVPplus.Nenhum
        Modelo da Horizon Power SystemResolva fluxos de dados sincronizados usando um modelo do sistema de potência.File I/O
        Monitoramento das condiçõesImplemente o monitoramento baseado na condição dos ativos do sistema elétrico para ajudar na conformidade com NERC PRC-005.File I/O
        Registrador dinâmico de perturbaçõesColete dados dentro do mecanismo lógico para gerar arquivos de sequência de eventos (SOE), CSV alinhados por tempo e COMTRADE no RTAC.File I/O
        Registrador de tendências do medidorRegistre dados analógicos no RTAC e envie dados para o software acSELerator Team SEL-5045 e acSELerator Meter Reports SEL-5630 para análise.File I/O
        Gerador de relatórios/cliente de e-mailGere relatórios personalizados a partir de dados disponíveis no mecanismo lógico do RTAC. Ele é fornecido em um pacote com um cliente de e-mail que se integra a sistemas de e-mail seguros.File I/O
        Sincronização FTPConecte-se à infraestrutura de servidor S/FTP estabelecida e envie arquivos automaticamente do sistema de arquivos RTAC para destinos remotos.File I/O
        File I/OLeia e grave arquivos no sistema de arquivos RTAC. Ele inclui um cliente SFTP/FTP integrado para enviar e receber arquivos e fornece acesso programático a registros de falta e SOE.Nenhum

        1Não compatível com o SEL-3505 e SEL-3505-3
        2Compatível com o SEL-3350, SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E


        Soluções para serviços de engenharia

        Entre em contato com a engenharia de serviços para solicitar mais informações e detalhes sobre essas bibliotecas e extensões.

        OpçãoAplicação
        Automação de distribuiçãoLocalização de faltas, isolamento, restauração e controle volt-VAR de alimentadores de distribuição
        Detecção de falta à terraIdentificação de falta à terra para sistemas de potência não aterrados
        Mitigação de queda de condutoresUse sincrofasores para detectar e mitigar cenários com condutores rompidos e em queda

        Coleta automatizada de dados

        Pacote de aplicativos de gerenciamento e automação de dados (DMA) da SEL

        Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.

        Saiba mais na página do software DMA.


        Visualização e análise

        Software SEL-5601-2 Synchrowave Event

        O software Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar a causa dos distúrbios do sistema elétrico, incluindo as faltas. É uma solução poderosa e de fácil utilização para exibição e análise de relatórios de eventos SEL e arquivos COMTRADE.

        Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.

        Aba Protocolos suportados pelo RTAC

        • Protocolos de cliente
          • CDC Tipo II
          • Courier
          • CP 2179
          • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
          • EtherNet/IP—Explicit Message Client*
          • Protocolo de transferência de arquivos (FTP)/FTP seguro (SFTP)*
          • Flex Parse
          • IEC 60870-5-101/104
          • IEC 60870-5-103
          • IEC 61850 MMS e serviços de arquivo de cliente MMS*,1
          • Sincrofasores IEEE C37.118
          • LG 8979
          • Modbus RTU, Modbus TCP
          • OPC UA*,2
          • Protocolos SEL
          • SES-92
          • Protocolo Simples de Gestão de Redes (SNMP: “Simple Network Management Protocol”)
        • Protocolos de servidor
          • CDC Tipo II
          • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
          • EtherNet/IP—Adaptador de Mensagem Implícita*
          • FTP/SFTP
          • IEC 60870-5-101/104
          • IEC 61850 MMS e MMS Server File Services*
          • Sincrofasores IEEE C37.118
          • LG 8979
          • Modbus RTU, Modbus TCP
          • OPC UA*,2
          • Protocolos SEL
          • SES-92
          • SNMP Agent
        • Protocolos Peer-to-Peer
          • IEC 61850 GOOSE*
          • Network Global Variable List (NGVL)
          • Comunicações Mirrored Bits da SEL
        • Protocolo Field Bus
          • Módulos de E/S EtherCAT a SEL-2240 Axion*, 3

        *Recurso opcional
        1Não compatível no SEL-3505 e SEL-3505-3
        2Compatível somente no SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E
        3Compatível somente no SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 e 3560E. Para que o SEL-3555 e o SEL-3560E suportem EtherCAT, eles devem ser configurados para incluir a placa de expansão SEL-3390E4.

        Número de Peça do CaboTerminaçãoComprimentoNotasDiagrama
        C605ADB-9 macho1 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ-45 M/DB-9 M, IRIG-B, controle de fluxo de hardware)Visualizar
        C489DB-9 macho1 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 para SEL DNP (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B)Visualizar
        C478A**

        DB-9 fêmea1 a 6 pésCabo adaptador serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware) Visualizar
        C478N**DB-9 fêmea + BNC1 a 6 pésCabo adaptador serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F/BNC F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware)Visualizar
        C605DB-9 macho1 a 6 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware)Visualizar
        C605R*DB-9 macho1 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, controle de fluxo de hardware) Visualizar
        C477DB-9 macho1 a 150 pésCabo serial SEL RJ45 para GE DNP I/O (RS-485, RJ45 M/DB-9 M)Visualizar
        C607Fios estanhados1 a 330 pésCabo serial SEL RJ45 para servidor terminal (fios RJ45 M/Tin)Visualizar
        C616DB-9 macho1 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware)Visualizar
        C629ARJ451 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B)Visualizar
        C629R*RJ451 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B, controle de fluxo de hardware)Visualizar
        C659DB-9 macho + BNC1 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M/BNC M, IRIG-B, pino 1 com alimentação, controle de fluxo de hardware)Visualizar
        C972BNC1 a 130 pésCabo serial SEL RJ45 (IRIG modulado, RJ45 M/BNC M)Visualizar
        C256BNC1 a 500 pésCabo serial DB-9 para IRIG-BVisualizar
        C48125 pinos fêmea1 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DCE) para modemVisualizar
        C616DB-9 macho1 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DCE- DTE) para modemVisualizar
        C618DB-9 macho1 a 100 pésCabo serial SEL RJ45 (RS-232, DCE) para modemVisualizar

        *Este cabo é duplamente blindado (contém blindagens de folha metálica e malha), com a blindagem conectada ao revestimento em ambas as extremidades do cabo, para melhorar a imunidade a distúrbios elétricos que podem causar perda de dados.

        **Esses cabos se conectam aos cabos seriais SEL existentes com conector DB-9 e transceptores em série de fibra ótica SEL-2800.