html{display:none} SEL-T4287 Sistema de Teste de Ondas Viajantes - Suporte | Schweitzer Engineering Laboratories

    Suporte

    Entre em contato com seu representante de vendas local

    Suporte Técnico SEL

    Pullman, WA, USA
    +1.509.338.3838

    Ver todos os contatos de suporte

    Driver USB do SEL

    Este driver habilita a comunicação USB entre computadores Windows e as portas USB do SEL.

    Instruções de instalação

    1. Confirme se o dispositivo USB não está conectado.
    2. Baixe e abra o R6.6.0.0.Driver.exe.
    3. Clique em Sim quando solicitado para instalar os drivers USB para UART do SEL.
    4. Clique em Próximo quando terminar a instalação.
    5. Reinicie o computador.
    6. Conecte o cabo USB.
    7. Aguarde o computador terminar a instalação.
    8. Para ver a nova atribuição de porta COM, abra o Gerenciador de Dispositivos e expanda as Portas.

    Observações

    Baixe este driver para se comunicar com as portas USB nos seguintes dispositivos:

    • SEL-2440
    • SEL-3031
    • SEL-C662
    • SEL-C663
    • SEL-C667
    • SEL-3021
    • SEL-9192
    • SEL-T4287
    Para os sistemas operacionais Windows 8, Windows 7, Vista e XP de 32 bits e 64 bits.

    Versão
    R6.6.0.0
    Capacidade
    3,55 MB
    Código de Data
    20130215

    Verificando Downloads de Software SEL