html{display:none} SEL Blueframe Plataforma de aplicativos | Schweitzer Engineering Laboratories

    SEL Blueframe

    Plataforma de aplicativos

    A plataforma de aplicativos Blueframe é um sistema de tecnologia operacional (TO) baseada em contêineres, integrado para operar aplicativos habilitados para o SEL Blueframe. Projetado para gerenciar e trocar dados perfeitamente entre os aplicativos suportados, o Blueframe é executado em nosso seguro sistema operacional que reduz a superfície de ataque e inclui várias medidas de segurança, como lista de permissão, para evitar acesso não autorizado e ataques. Escalável e personalizável, o Blueframe pode ser instalado em plataformas computacionais SEL (SEL-3350, SEL-3355 e SEL-3360) ou virtualizado em outro hardware de nível de servidor por meio de um contrato. Para obter mais informações sobre instalações virtuais, entre em contato com seu suporte local.

    A partir de

    USD 1.280

    Tire suas dúvidas

    (0/250)

    *Este campo é obrigatório.


    Seguro — empregue métodos seguros para compartilhar informações entre aplicativos. Os aplicativos Blueframe só podem acessar os dados para os quais estejam autorizados a recuperar. A eficiente e restrita troca de dados permite que cada aplicativo seja específico e forneça serviços de valor agregado para a solução geral.

    Flexível — adapte seu sistema com os aplicativos e o hardware de que você precisa. Escolha entre as plataformas de computação da SEL para obter o hardware que melhor se adapte aos seus requisitos e orçamento, ou implante o Blueframe em um ambiente virtual por meio de um contrato.

    Versátil — simplifique e centralize as permissões de acesso do usuário, os parâmetros de segurança e o gerenciamento de dados do IED com uma única interface consolidada e amigável para executar diferentes tarefas com base nos aplicativos implantados. O Blueframe também permite personalizar a funcionalidade do sistema adicionando mais aplicativos modulares.

    Escalável — suporta instalações de qualquer tamanho com uma solução econômica para sistemas pequenos e grandes. Altere os aplicativos para acomodar as necessidades em evolução do seu sistema. Também é possível escalar prontamente de um ou dois aplicativos desejados para vários grupos de aplicativos.

    Arquitetura do sistema

    A plataforma de aplicativos Blueframe é parte do ambiente de aplicativos modulares da SEL. Este sistema consiste em:

    Visual do ecossistema Blueframe

    Características

      1. 1

        Acesso baseado em funções

        Os aplicativos dentro do Blueframe herdam as permissões e funções atribuídas a eles. Isso significa que o acesso do usuário pode ser definido conforme sua necessidade.

      2. 2

        Interface intuitiva de usuário

        A interface intuitiva facilita as preferências do usuário e lhe permite encontrar e gerenciar rapidamente o conteúdo.

      3. 3

        Ferramentas de sistema e serviços

        Use essas ferramentas para definir a configuração do sistema Blueframe e gerenciar as interações do usuário.

      4. 4

        Aplicativos específicos

        Os aplicativos Blueframe baseados em contêiner são projetados, para serem modulares e executar funções específicas. Eles compartilham informações comuns de forma contínua e segura em toda a plataforma utilizando automação e assinaturas de dados inteligentes para economizar tempo e esforços na configuração.

      1
      2
      3
      4
      1. 1

        Pacotes de aplicativos

        Veja os pacotes de aplicativos, sua versão instalada e o status do pacote para todos os pacotes carregados atualmente.

      2. 2

        Detalhes do aplicativo

        Controle suas versões, verifique serviços e organize atualizações de pacotes para instalação em um horário conveniente de um local na plataforma.

      1
      2
      1. 1

        Funções dos usuários

        Aplique funções personalizadas de usuário para gerenciamento de permissões e permissões de acesso a aplicativos.

      2. 2

        Membros do grupo

        Adicione ou remova usuários de cada grupo com facilidade.

      3. 3

        Acesso ao aplicativo

        Defina o acesso aos aplicativos baseado em funções.

      1
      2
      3
      1. 1

        Sincronize usuários com o LDAP

        Vincule seus usuários e as funções do Lightweight Directory Authentication Protocol (LDAP) a seu sistema Blueframe para obter um gerenciamento simplificado de usuários.

      1
      1. 1

        Conexões seguras e criptografadas

        O Blueframe aceita conexões criptografadas para obter uma conexão confiável entre o servidor web e o cliente web. Gere e importe certificados para uso com o Blueframe.

      1
      1. 1

        Monitore a segurança do Blueframe

        A partir de um só local, avalie rapidamente as alterações e interações no sistema Blueframe que possam ter impactos na segurança.

      1
      1. 1

        Configuração do sistema Blueframe

        Defina as informações de rede do Blueframe e gerencie atualizações do sistema operacional e sincronização de tempo.

      2. 2

        Monitore o desempenho do sistema

        Entenda como as alterações feitas em seu sistema Blueframe afetam o desempenho geral.

      1
      2
      1. 1

        Defina recursos apenas uma vez

        As informações definidas no Resource Management podem ser usadas ininterruptamente em todo o Blueframe pelos aplicativos instalados.

      2. 2

        Gerencie conexões

        Os recursos podem ter uma ou várias conexões definidas que podem ser usadas por aplicativos instalados em todo o sistema.

      1
      2
      1. 1

        Acesso de engenharia remoto seguro

        Conecte-se com segurança a dispositivos de campo individuais através de sessões de acesso mediante permissão, com esta ferramenta de gerenciamento do Blueframe. Visualize dados e configurações específicos do dispositivo, envie comandos, baixe arquivos e muito mais com uma interface de acesso de engenharia segura e remota.

      1

    Detalhes

    Aplicações

    Os aplicativos Blueframe são projetados para serem modulares. Cada aplicativo atinge um propósito específico, mas todos compartilham dados comuns usando assinaturas de dados inteligentes em toda a plataforma, economizando tempo e esforço. Clique no link abaixo para saber mais sobre os aplicativos Blueframe compatíveis.

    Gerenciamento e automação de dados (DMA)
    Sistema de gerenciamento de distribuição (DMS)
    Controlador de fluxo de rede definida por software

    Hardware

    O Blueframe é executado em poderosas e confiáveis plataformas computacionais SEL, que garantem a disponibilidade do sistema nas aplicações e ambientes mais exigentes. Selecione o hardware correto para sua aplicação, escolhendo entre os modelos que oferecem uma variedade de opções processamento, drives, memórias, recursos de expansão e fatores de forma. O Blueframe e seus aplicativos específicos são fornecidos já incorporados à plataforma computacional escolhida.

    O Blueframe também pode ser praticamente empregado em outro hardware de nível de servidor mediante contrato. Para obter mais informações sobre empregos virtuais e requisitos mínimos de hardware, fale com eu suporte local.

    Saiba mais sobre as plataformas computacionais SEL

    SEL3350
    SEL-3355
    SEL-3360

    Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.