html{display:none} Sistema de Gerenciamento de Distribuição (DMS) SEL Pacote de aplicativos Blueframe | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

        Sistema de Gerenciamento de Distribuição (DMS) SEL

        Pacote de aplicativos Blueframe

        O DMS da SEL é um pacote de aplicativos integrados de controle de área ampla, projetados para monitorar, otimizar e controlar continuamente os sistemas de distribuição. O DMS atualmente inclui três aplicativos: Importação de Dados de Modelo (Model Data Import – MDI); Modelo do Sistema de Potência (Power System Model – PSM); e Localização de Faltas, Isolamento e Restauração de Serviço (Fault Location, Isolation, and Service Restoration – FLISR).

        O FLISR é uma solução que reduz os tempos de interrupção para o cliente durante uma falta permanente. Ele monitora continuamente disjuntores, religadores e chaves em caso de falta permanente e assume o controle após a saída de qualquer proteção envolvida. O FLISR abre dispositivos de manobra para isolar a área com falta e usa fontes adjacentes para restaurar a energia para o maior número possível de clientes. O FLISR é compatível com qualquer disjuntor, religador ou controle de chave que use o protocolo DNP3.

        Com o aplicativo MDI, você pode importar dados do sistema de informações geográficas (GIS) do mundo real para configurar e atualizar automaticamente os modelos do sistema. Você pode visualizar e modificar esses modelos de sistema ou projetar novas topologias manualmente usando o aplicativo PSM, que oferece uma interface gráfica de configuração simples e intuitiva. 

        Sua interface gráfica e com simulador integrado permitem que você construa e teste seu sistema em minutos. Uma vez testada e instalada, a configuração do alimentador se transforma na visualização em tempo real no aplicativo FLISR, fornecendo informações rápidas de status em seu navegador.

        Os aplicativos DMS são executados no SEL Blueframe, uma plataforma de aplicativos modular e segura. Instale o SEL Blueframe em qualquer uma das plataformas computacionais SEL (SEL-3350, SEL-3355 e SEL-3360) ou em máquinas virtuais. Para obter mais informações sobre instalações virtuais, entre em contato com seu suporte local.

        Pacote de aplicativos FLISR a partir de

        USD 6.000 por alimentador

        Tire suas dúvidas

        (0/250)

        *Este campo é obrigatório.


        Detecte faltas e responda rapidamente — o FLISR monitora continuamente os dispositivos de comutação através de uma conexão de protocolo compatível e detecta automaticamente faltas permanentes ou eventos de fase aberta. Depois que os dispositivos de proteção completam sua ação, o FLISR isola a falta e restaura a carga de uma ou mais fontes vizinhas. Ele maximiza a carga restaurada e a margem disponível e minimiza as operações de comutação para aumentar a vida útil dos equipamentos de campo.

        Simplifique a configuração do alimentador — configure e atualize automaticamente seu sistema usando dados GIS do mundo real. Você também pode montar seu sistema em minutos usando uma interface gráfica intuitiva que permite desenhar cada alimentador em uma tela digital. Adicione disjuntores, religadores e chaves; conecte-os; e configure propriedades para suportar suas necessidades operacionais. Uma vez configurado, teste ou instale os alimentadores clicando em apenas um botão.

        Amplie seu sistema com facilidade — amplie seu sistema FLISR usando o aplicativo PSM ou gerencie todo o conteúdo de seu modelo por meio de MDI. Os alimentadores instalados permanecem operantes enquanto novos alimentadores são configurados.

        Teste diretamente o desempenho e a segurança — o pacote de aplicativos FLISR inclui um simulador que permite testar novas configurações do alimentador e fazer alterações nas configurações existentes diretamente no Blueframe, sem interromper o sistema energizado. A integração de um simulador no processo de comissionamento também é útil para treinamentos operacionais e para avaliação de cenários hipotéticos durante o projeto de distribuição.

        Gere relatórios detalhados automaticamente — o FLISR cria automaticamente relatórios que descrevem o tipo de evento e as informações de localização, as ações de mitigação realizadas, quaisquer problemas encontrados e uma sequência temporal de eventos.

        Integre dispositivos de campo existentes — instale o FLISR de forma econômica usando disjuntores, religadores e controles existentes de manobra compatíveis com o protocolo DNP3. À medida que seu sistema cresce, adicione dispositivos às configurações de alimentadores existentes sem custo adicional.

        Implemente o FLISR no modo consultivo — execute manualmente sequências de comutação de isolamento e restauração através de um sistema SCADA existente. No modo consultivo, o FLISR gerará um relatório detalhado completo com cálculos de distribuição de carga e sequências de manobra para isolar uma falta e restaurar a carga.

        Aplicações

          
        Interface de usuário do aplicativo FLISR

        FLISR  monitore continuamente o sistema de distribuição e proporcione uma restauração de serviço totalmente automatizada. Visualize o status do sistema rapidamente usando uma topologia gráfica integrada de alimentadores. Além disso, emita controles de comportamento e visualize dados de dispositivos de campo.

        Interface de usuário do aplicativo DMS Designer

        Modelo de sistema de potência  configure facilmente um modelo de sistema de potência para aplicações como FLISR. Desenhe o alimentador de seu sistema por alimentador usando uma interface gráfica simples.

        Interface de usuário do aplicativo MDI

        Importação de dados do modelo— importe dados GIS do mundo real para configurar automaticamente seu modelo de sistema de potência para aplicações como FLISR. O aplicativo MDI facilita o dimensionamento e a atualização de grandes sistemas com centenas ou milhares de alimentadores.

        Características

          1. 1

            Ativos

            Selecione e defina todos os ativos a serem mapeados em seu modelo DMS SEL.

          2. 2

            Tipo de ativo

            Defina qual ativo do DMS SEL será atribuído a seu ativo modelo.

          3. 3

            Seletores

            Refine as propriedades dos ativos durante a migração do modelo.

          4. 4

            Propriedades

            Especifique se os ativos recebem dados de uma origem mapeada ou de um valor definido pelo usuário. Copie e cole facilmente propriedades entre ativos DMS SEL.

          1
          2
          3
          4
          1. 1

            Configurações do alimentador

            Cada alimentador possui uma tela digital exclusiva onde as configurações são desenhadas, o que permite dimensionar seu sistema sem grandes complexidades. Navegue ou pesquise alimentadores a partir deste local.

          2. 2

            Hierarquia do sistema

            Crie rapidamente uma hierarquia de sistema para separar alimentadores para rápida referência e atribuições a montante.

          3. 3

            Validação

            A validação ativa e as notificações de erro ajudam você a configurar seu sistema com eficiência e sucesso.

          4. 4

            Propriedades

            Defina rapidamente as configurações específicas do dispositivo para seu sistema.

          5. 5

            Tela digital

            Desenhe seu modelo rapidamente ou gerencie sua visualização unifilar de importação MDI GIS usando a tela digital PSM. Uma vez colocado em operação, o diagrama que você desenha se torna a visualização do aplicativo FLISR, fornecendo um panorama rápido de status e das operações do sistema.

          1
          2
          3
          4
          5
          1. 1

            Indicadores de status

            Visualize o estado atual do FLISR com indicadores de status codificados por cores.

          2. 2

            Topologia gráfica do alimentador

            Visualize rapidamente a operação de seu sistema através da topologia gráfica integrada do alimentador.

          3. 3

            Simulação

            Teste seu sistema com um simulador que é inicializado clicando apenas em um botão.

          1
          2
          3

        FLISR Report

        Automated Reports

        The FLISR application package automatically generates reports with detailed information about events detected and mitigation steps taken by FLISR. These reports are designed to be easily read and interpreted and include before and after diagrams that mirror the user interface. In the advisory mode, FLISR will generate reports that advise on how to manually execute isolation and restoration switching sequences.

        Summary

        View the feeder location, event type, start time, end time, and total event duration.

        FLISR Report Summary

        Feeder State Diagrams

        Visualize the feeder state at the moment the event was detected and once the event was complete, including fault indications, fault location, and FLISR control operations.

        FLISR Report Feeder State Diagram

        Device Status Table

        View pre-event loading and status, post-event status, and service restoration performance.

        FLISR Report Device Status Table

        Control Sequence Plan

        See what control actions FLISR took to isolate the fault and to restore service.

        FLISR Report Control Sequence Reconfiguration Plan

        Detalhes

        Opções de instalação

        FLISR centralizado
        O FLISR é adequado para uma instalação centralizada. O FLISR foi projetado para ser dimensionado, tornando igualmente simples instalar o 1º, 10º e 100º alimentador sem afetar os alimentadores atualmente instalados. O FLISR foi projetado para ser executado no seguro sistema operacional Blueframe da SEL, mas foi desenvolvido utilizando a mesma tecnologia dos aplicativos modernos nativos em nuvem. Ele é compatível com as robustas plataformas computacionais SEL, assim como um ambiente virtualizado e um cluster Blueframe privado.

        FLISR Regional (DISPONÍVEL EM BREVE)
        O FLISR foi desenvolvido para ser distribuível, de forma a permitir que as concessionárias levem suas soluções de inteligência de automação para a borda da rede. Muitas concessionárias implementam o FLISR em regiões, zonas ou subestações. Isso pode significar a distribuição física de instâncias do Blueframe ou a distribuição organizacional de configurações em múltiplas instâncias co-localizadas do Blueframe. Os sistemas distribuídos podem ser mais resilientes em condições climáticas severas e reduzir a carga de comunicações imposta aos sistemas de rádio.

        Plataforma de aplicativos Blueframe

        Plataforma
        Os aplicativos de DMS são executados na plataforma de aplicativos Blueframe da SEL. O Blueframe é um sistema seguro e modular, para instalar aplicativos SEL e para gerenciar e trocar dados entre os aplicativos compatíveis. O Blueframe foi projetado para reduzir a superfície de ataque e inclui várias medidas de segurança, como lista de permissões (allowlisting), evitando o acesso não autorizado e ataques. Ele fornece uma solução escalável e personalizável para suas necessidades específicas.

        Saiba mais sobre a plataforma de aplicativos SEL Blueframe.

         

        Hardware
        O Blueframe é executado nas poderosas e confiáveis plataformas computacionais SEL, que garantem a disponibilidade do sistema nas aplicações e ambientes mais exigentes. Selecione o hardware correto para sua aplicação, escolhendo entre os modelos que oferecem uma variedade de opções de potência de processamento, drives, módulos de memória, capacidades de expansão e fatores de forma. O Blueframe e seus aplicativos são fornecidos já incorporados à plataforma computacional escolhida.

        O Blueframe também pode ser praticamente empregado em outro hardware de nível de servidor não-SEL mediante assinatura. Para obter mais informações sobre implantações virtuais e requisitos mínimos de hardware, fale com seu suporte local.

        Saiba mais sobre as plataformas computacionais SEL

        SEL-3350
        SEL-3355
        SEL-3360

        Video Playlists

        FLISR

        • SEL DMS—Model Data Import (MDI)
        • SEL DMS—Power System Model (PSM)
        • SEL DMS—FLISR Configuration and Deployment
        • SEL DMS—FLISR Simulator
        • SEL DMS: Configuring the DNP3 Map in FLISR

        SEL Blueframe Support Videos

        • Apresentação do SEL Blueframe
        • How to Use SEL Blueframe: Application Platform Overview
        • SEL Blueframe—Users and Roles
        • SEL Blueframe—Application Management and Licensing
        • SEL Blueframe—Cybersecurity Features
        • SEL Blueframe—Security Logs Overview
        • SEL Blueframe—Resource Management
        • SEL Blueframe—Data Viewer
        • SEL Blueframe—Importing Resources
        • SEL Blueframe—Profiles and Templates
        • SEL Blueframe—Profile Instances
        • SEL Blueframe—Creating Sessions
        • SEL Blueframe—Application Programming Interface (API)

        Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

        DMS - Software Tab

        Supporting Software

        SEL Blueframe Application Platform

        Blueframe is a modular platform designed for operational technology (OT) software. With a cybersecure OS, intuitive interface, and seamless data sharing, Blueframe provides a reliable platform for specialized utility and industrial software applications.

        Learn more on the Blueframe software page.