Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
Controlador de automação em tempo real da SEL (RTAC)
Visão geral
Documentos
Suporte
Controlador de automação em tempo real da SEL (RTAC)
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Flyer
Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL: Família de Produtos
Flyer
Human-Machine Interface (HMI) for SEL Real-Time Automation Controllers (RTACs)
Product Catalog
Automation Controller Platform Accessories
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Sistemas de gravação digital de falhas (DFR) da SEL
Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL: Família de Produtos
Inglês
Human-Machine Interface (HMI) for SEL Real-Time Automation Controllers (RTACs)
Secure Communications and Control Solutions
SEL Falling Conductor Mitigation
Automated NERC PRC-005 Maintenance and Testing
Grid Connect
CAISO Remote Intelligent Gateway RTAC Flyer
Modern Water Delivery Solutions
Guias de especificação
Inglês
SEL RTAC (3505, 3530, 3530-4, 3532, 3555, 2240) Guideform Specification
SEL RTAC (3505, 3530, 3530-4, 3532, 3555, 2240) Guideform Specification
Manuais de instruções
Inglês
acSELerator
Diagram Builder SEL-5035 Software
acSELerator
RTAC SEL-5033 Software
SEL RTAC Programming Reference
Certificados
Inglês
SEL RTACs DNP3
RTAC IEC 61850 Edition 2 Certificates
Publicações
Guias de aplicação
Recuperando arquivos de eventos do RTAC utilizando o protocolo FTP
Implementando Redundância de Comunicação no Controlador de Automação SEL-RTAC
Configurando o SEL RTAC como uma Fonte Única dos Dados de Eventos da Subestação: Exemplos “Job Done” de Vários Métodos de Coleta e Restituição de Registros Digitais e Oscilográficos
Maximizando o Desempenho do RTAC
Inglês
Using SEL-735 Metering and Real-Time Automation Controller Devices to Obtain an Electrical Energy Quantities Totalizing System
Configuring
acSELerator Team
for SEL-3620 and RTAC Tiered Communications Architectures: Password Changes, Event Collection, and SOE Collection
Configuring an RTAC to Collect Generic Files by Using IEC 61850 MMS Protocol
Expanding the Dynamic Alarm Colors of Parent Alarm Annunciators in the RTAC HMI
Using the RTAC to Collect and Send Field Winding Insulation Resistance Values From an SEL-2664 to an SEL-400G
Using the RTAC to Collect and Email Monthly SEL-735 Load Profile Reports
Understanding and Using Static Routes in the SEL RTAC
Monitor IEEE 519 and 1547 Harmonic Distortion Levels With an SEL-735 and RTAC
Related Material
XML_Files
Modbus Configuration for SEL-700 Series Relays and RTAC Devices
Implementing Synchrophasor-Based Anti-Islanding Protection for DERs With Multiple Grid Interconnects Using an SEL RTAC and SEL-735 Meters
Related Material
AG2022-01
Managing IED Passwords With the SEL-3620 Ethernet Security Gateway and SEL RTAC Using SEL Server Connections
Configuring the SEL RTAC to Exchange Data With SEL IEDs Over IEC 61850 GOOSE
Converting SEL-651R Event Type ASCII Character Strings to DNP3 Analog Inputs in the RTAC
Automating Common RTAC Maintenance Tasks Using Python Scripts and SEL Software
Related Material
Python Scripts-AG2020-08
Using an RTAC to Monitor Network Status With SNMP
Using an RTAC to Monitor and Report Firmware and Settings Changes in SEL Relays
Using Syslog to Report SEL Relay Security Status
Using Wireshark to Decode RTAC Serial Line Messages and SEL Protocols
Managing Time in the RTAC
Using an RTAC to Read and Write Analog Data Values to an SEL-2411 Using SEL Fast Message Protocol
Notas de Aplicação
Capture Dados Vitais da Subestação Usando o Sistema Registrador Digital de Perturbações (RDP) da SEL
Gerenciando e Integrando a Geração Distribuída na Rede
Inglês
IEC 61131-3 Variable Usage and Initialization in the RTAC
Using the RTAC as a Modern Serial Data Line Analyzer
Artigos técnicos
Usando a Diferença Angular dos Fasores Sincronizados para Proteção e Controle de Áreas Abrangentes do Sistema
Inglês
Maximizing Inverter-Based Generation Performance for PV and Storage Generation Facilities
Case Study: Traveling-Wave Fault Locating for an HVdc Transmission Line
A Standardized Way to Monitor Power System Disturbances Using Modern IEDs and Communication Networks
Hardware-in-the-Loop Simulation, Control, and Validation of Battery Inverter Characteristics Through the IBR Control Hardware
Case Study: Modern RAS Applied to Furnas 765 kV Transmission Corridor Improves Itaipu Power Plant and Brazilian Power System Stability
Catch the Next Dynamic Wave: Overview and References of Wide Area Monitoring Systems and Remedial Action Scheme (RAS) Solutions
Case Study: Phasor-Based Control for Managing Inverter Generation
Case Study: Implementing Redundant Logic Controllers in Substations
Simplifying Compliance: An Integrated Approach to Meeting NERC PRC-002 and PRC-005 Requirements
Best Practices for Implementing PTP in the Power Industry
Case Study of Time-Domain Automation and Communications: Field-Proven Benefits to Automation, Control, Monitoring, and Special Protection Schemes
Using Defense in Depth to Safely Present SCADA Data for Read-Only and Corporate Reporting
Catching Falling Conductors in Midair – Detecting and Tripping Broken Distribution Circuit Conductors at Protection Speeds
Automating Protection System Monitoring and Verification With the SEL RTAC
Leveraging Security – Using the SEL RTAC's Built-In Security Features
Wind Farm Volt/VAR Control Using a Real-Time Automation Controller
Vários
Inglês
RTAC R155-R201 Technical Note
RTAC R154-R200 Technical Note
RTAC R153 Technical Note
RTAC R152 Technical Note
RTAC R151 Technical Note
RTAC R150 Technical Note
RTAC R149 Technical Note
Catálogos de Produto
Inglês
Automation Controller Platform Accessories
Desenhos