Soluções

Soluções de Arco Elétrico

A SEL combina a tecnologia de detecção de luz com a proteção de sobrecorrente rápida, fornecendo detecção de arco elétrico de alta velocidade.

Reduza os riscos de arco elétrico

A tecnologia de detecção de arco elétrico da SEL diminui significativamente o tempo de atuação do relé de proteção na ocasião de um arco elétrico, o que reduz a energia incidente e os perigos associados a esse evento. A SEL combina a tecnologia de detecção de luz com uma proteção de sobrecorrente ultra-rápida inovadora para fornecer detecção de arco elétrico em alta velocidade. A combinação dessas tecnologias permite trip em alta velocidade durante eventos de arco elétrico sem overtripping para faltas externas.

Vantagens da proteção contra arco elétrico

A tecnologia de detecção de arco elétrico da SEL reduz os danos aos equipamentos expostos ao arco, além de preservar a vida dos trabalhadores envolvidos. A detecção de arco elétrico está presente por padrão no relé de gerenciamento de motor SEL 849 e está disponível de forma opcional para o relé de proteção de motor SEL-710-5, bem como para os relés de proteção de alimentadores SEL-851, SEL 751 e SEL 751A.

Controle inteligente de motores

Combine o poder da solução de gerenciamento de motores motorMAX SEL com a segurança de nossa proteção integrada e segura contra arco elétrico, melhorando a segurança e o desempenho da planta. O motorMAX é um sistema centralizado e inteligente de controle de motores que fornece informações para a tomada assertiva de decisões em seus processos. O SEL-849 no motorMAX integra exclusivamente a detecção de arco elétrico, sem custo adicional, fornecendo mitigação de arco elétrico supervisionado por sobrecorrente, o que reduz a energia incidente na área afetada e os perigos das condições de trabalho para os funcionários. Em um evento de arco elétrico, o motorMAX pode encurtar o tempo de inatividade, reduzir os danos ao equipamento e permitir uma rápida volta às operações.

Ofertas de produtos para arco elétrico SEL

Detecção de alta velocidadeO sensor de luz de arco elétrico e a proteção de sobrecorrente ultra-rápida detectam arco elétrico e enviam um sinal de trip ao disjuntor em até 2 ms.Redução de danos ao gabinete seccionadorCom proteção adequada, danos aos equipamentos são minimizados durante um evento de arco elétrico, fazendo com que o equipamento afetado volte ao serviço mais rapidamente, maximizando a disponibilidade do sistema.Proteção coordenadaUse as comunicações SEL Mirrored Bits ou mensagens IEC 61850 GOOSE para coordenar os relés a montante. Em algumas situações, é necessário enviar um sinal de transferência de trip à um relé para eliminar uma falta de arco elétrico.Instalação flexíveInstale-os em novos painéis ou CCMs. Possibilidade de retrofit em painéis existentes com kits de montagem opcional. Atualize seus relés SEL 751 com um kit de atualização de detecção de arco elétrico, instaláveis em campo.Ethernet da subestaçãoOs relés SEL -751A suportam descarga eletrostática de 15kV e se comunicam via Modbus TCP, DNP3 LAN/WAN, Telnet, FTP e IEC 61850.Qualidade, confiabilidade e serviçoOs produtos SEL operam em uma faixa de temperatura de -40º a +85ºC e são respaldados pela nossa garantia mundial de dez anos.

Vídeos

Reduza os riscos de arco elétrico

motorMAX - Proteção contra arco voltaico

Conteúdo relacionado

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL