Distribuição

Automação de subestação

Simplifique as operações da subestação e aumente a segurança e a confiabilidade do seu sistema de potência.

As soluções de automação de subestação da SEL permitem analisar, visualizar e agir de acordo com os dados capturados pelos IEDs da subestação – ajudando você a melhorar o controle do sistema, proteger equipamentos valiosos, mitigar ameaças cibernéticas e cumprir as normas de segurança.

Oferecemos produtos e serviços para cada etapa na modernização e automação de suas subestações:

  • Visibilidade nos sistemas das subestações — implemente a coleta, visualização e análise seguras de dados e eventos para aumentar o conhecimento situacional e melhorar a percepção sobre o desempenho funcional nos níveis de rede e do sistema.
  • Proteção e controle automatizados — melhore as métricas de confiabilidade CAIDI e SAIDI, proteja os componentes do sistema elétrico de missão crítica e automatize a coordenação do dispositivo da subestação.
  • Automação de conformidade e fluxo de trabalho — simplifique os relatórios de conformidade com a concentração automatizada de dados e produza relatórios prontos para auditoria, a fornecer percepções claras, concisas e específicas que permitam agir imediatamente e tomar decisões adequadas.
  • Comunicações seguras — melhore a segurança cibernética e o desempenho com uma solução de rede definida por software (SDN) projetada para redes de tecnologia operacional (TO), criada especificamente para operar no ambiente único de sistemas de controle industrial.

Os sistemas de automação de subestações da SEL são modulares e expansíveis, e assim você pode começar com componentes modulares que atendem às necessidades iniciais e se expandem até a automação completa da subestação conforme os prazos e os orçamentos permitirem.

Visibilidade nos sistemas da subestações

As soluções de gateway de subestação e unidade de terminal remota (RTU) da SEL aproveitam os recursos de nossos robustos controladores de automação para fornecer uma base para a IHM da subestação, concentração de dados e integração com sistemas SCADA. Os controladores de automação SEL fornecem funcionalidade RTU flexível com confiabilidade superior, contatos de I/O estendidos e poderosos recursos de automação e controle.Os Controladores de Automação em Tempo Real (RTACs) SEL-3350, SEL-3555SEL-3560 apresentam uma IHM integrada com uma porta de vídeo local e acesso remoto, eliminando a necessidade de um computador adicional na subestação e evitando as vulnerabilidades de segurança dos sistemas operacionais baseados no Microsoft Windows.Para aplicações industriais, o controlador de automação SEL também se torna um poderoso gateway entre a subestação e a fábrica, usando protocolo EtherNet/IP para trocar dados para monitoramento em tempo real, controle de processo e integração de sistemas elétricos.

Controlador de automação em tempo real da SEL (RTAC) Plataforma de automação

O SEL RTAC oferece precisão, processamento determinístico; segurança cibernética integrada; e hardware robusto de classe industrial. Com muitas opções de hardware, amplo suporte de protocolo e um mecanismo lógico IEC 61131 incorporado para programação personalizada, o RTAC é adequado para aplicações que incluem: 
  • SCADA RTU e Gateway da subestação — projete um sistema RTU integrado incluindo conversão de protocolo, comunicações SCADA, sincrofasores, sincronização de tempo, gerenciamento de dados, lógica personalizada e I/O remoto.
  • Coleta de relatórios de eventos — automatize a coleta de dados de relatórios de eventos com o RTAC.
  • Controle versátil do sistema — resolva uma série de desafios comuns do setor industrial empregando o RTAC como uma solução especializada de controle.
  • IHM — proporcione monitoramento, controle e alarmes de forma local e remota em subestações e em outros processos.
  • Soluções avançadas de registrador digital de perturbações (RDP) — aproveite uma grande quantidade de dados para investigar distúrbios, monitorar ativos das subestações e exceder a conformidade prescrita pelas normas como por exemplo a NERC PRC-002. 
Saiba Mais 

Monitoramento de ativos e manutenção preditiva

O monitoramento de ativos e a manutenção preditiva — também conhecidos como monitoramento baseado em condições (CBM - condition-based monitoring) – ajudam a proteger os ativos críticos das subestações, economizar recursos e aumentar a confiabilidade do sistema, detectando sinais de desgaste e estresse nos ativos críticos da subestação e direcionando a manutenção preventiva para o equipamento que mais precisa.Os controladores de automação da SEL fornecem os recursos avançados de registro e análise de dados que possibilitam o monitoramento de ativos e a manutenção preditiva, e podem ser integrados a praticamente qualquer sistema que já esteja implementado.A equipe de Engenharia de Serviços da SEL integra nossos equipamentos com programas de monitoramento de ativos e manutenção preditiva e combinam sistemas CBM de vários fornecedores em uma única solução abrangente.

Proteção e controle automatizado

Aproveite os recursos avançados e a versatilidade dos relés de proteção, soluções de comunicação e controladores de automação para fornecer integração com sistemas SCADA e gerenciamento e controle de energia avançados da SEL.Os IEDs, softwares e serviços da SEL ajudam no monitoramento de equipamentos com base em condições; coleta automatizada de dados; proteção coordenada; gerenciamento de carga; localização de faltas, isolamento e esquemas de restauração de serviço (FLISR); e muito mais.

Sistemas SCADA

A SEL projeta, desenvolve, testa e implementa sistemas SCADA completos para monitorar e controlar sistemas ou processos. Nossas experientes equipes de Engenharia de Serviços fornecem soluções que vão desde a integração de IED e implementações autônomas simples até sistemas complexos em rede.

Sistemas digitais secundários

Os sistemas digitais secundários utilizam IEDs e comunicações digitais para proteger, monitorar e controlar os equipamentos primários de uma subestação (como transformadores e disjuntores).Um sistema digital secundário completo consiste em IEDs que se comunicam através de dois sistemas de barramentos separados, mas que são sobrepostos e interconectados: o barramento da estação e o barramento de processo.O sistema de barramento da estação utiliza comunicação digital para facilitar o monitoramento e o controle dos sistemas primário e secundário de uma subestação. Eles permitem a automação de subestações, integração com SCADA, acesso seguro de engenharia e muito mais.O sistema de barramento de processo é composto pelo sistema de proteção que digitaliza medições analógicas de equipamentos primários em campo e que utiliza cabos de fibra ótica para transmitir os dados aos relés de proteção. Ele também disponibiliza dados detalhados sobre ações de proteção e status de equipamentos para sistemas de automação de subestações e reduz o custo, a complexidade e os riscos de segurança associados a longos trechos de fiação.A Engenharia de Serviços da SEL implementa dois tipos de sistemas de barramentos de processo:

Proteção e controle automatizados de subestações e da rede

A confiabilidade e a versatilidade dos dispositivos de proteção da SEL permitem implementar esquemas automatizados de proteção e restauração de carga e alcançar altos níveis de disponibilidade do sistema com soluções redundantes mais simples.Além disso, nossos potentes controladores de automação e soluções de tempo preciso permitem soluções de controle de área ampla para sistemas elétricos de geração, transmissão e distribuição, assim como controle de microrredes de alta velocidade e soluções de gerenciamento e proteção de sistemas elétricos industriais.As soluções SEL fornecem proteção e controle automatizados tanto de sistemas de subestações quanto de sistemas em nível de rede, ajudando a garantir a entrega confiável de energia elétrica:
  1. Melhore a confiabilidade do sistema de distribuição com o software Distribution Management System (DMS), que traz uma solução FLISR expansível, de simples implementação e executada na segurança da plataforma SEL Blueframe.
  2. Integre e gerencie recursos de energia distribuída (DERs) com a solução Grid Connect baseada em RTAC, projetada pela SEL.
  3. Configure o monitoramento avançado de dados para ajudar a proteger e manter ativos de alto valor.
  4. Use o software SEL Data Management and Automation (DMA) para coletar automaticamente informações de oscilografia e informações de Sequência de Eventos de dispositivos do sistema.
  5. Implemente o gerenciamento de volt/VAR para melhorar o fator de potência do seu sistema.

Automação do fluxo de trabalho e conformidade

Simplifique adequadamente os fluxos de trabalho e os processos de conformidade regulatória com soluções SEL e com a Engenharia de Serviços.

Plataforma de aplicação SEL Blueframe

O SEL Blueframe é uma plataforma de software moderna projetada para atender às necessidades dos ambientes de TO.Segura e expansível, o SEL Blueframe permite uma troca perfeita de dados entre aplicativos na plataforma, minimiza a frequência de patches e atualizações e oferece recursos de segurança para evitar acesso não autorizado e possíveis ataques.Ela pode ser incorporada nas plataformas computacionais SEL-3350, SEL-3355 e SEL-3360 ou implementada em ambientes virtuais.

Soluções RDP avançadas

As soluções RDP avançadas da SEL combinam o poderoso mecanismo lógico do SEL RTAC com a plataforma modular Axion I/O. Nossas soluções capturam relatórios de eventos a 24 kHz com resolução de 24 bits e precisão de 200 ns. Eles também podem transmitir e registrar dados de oscilografia contínua a 3.000 amostras por segundo, fornecer localização de faltas baseada em impedância e oferecer suporte a muitas aplicações avançadas. A Engenharia de Serviços da SEL implementa soluções completas de RDPs, instalando todos os dispositivos e softwares necessários e configurando o sistema para coletar dados essenciais e produzir relatórios prontos para auditoria.

Conformidade com as normas NERC PRC

Oferecemos uma gama completa de serviços para obter conformidade com as normas NERC PRC e as seguintes soluções:
  • Coleta e revisão de dados
  • Verificações de conformidade
  • Identificação de riscos e priorização
  • Opções de mitigação e planos de desenvolvimento
  • Ações corretivas, incluindo verificação de configurações e ajustes pelos engenheiros da SEL
  • Roteiros de conformidade e relatórios com as documentações para auditoria
  • Planos de teste, manutenção e treinamentos

Gerenciamento e automação de dados (DMA - Data Management and Automation) da SEL Grupo de aplicativos Blueframe

As aplicações de DMA da SEL permitem automatizar e simplificar a coleta de dados e o gerenciamento de dispositivos e simplificar adequadamente os processos regulatórios de conformidade. Essas aplicações são executadas em nossa segura, expansível e personalizável plataforma de aplicativos Blueframe, que pode ser incorporada em controladores de automação da SEL ou implementada em ambientes virtuais.Saiba Mais 

Comunicações em subestação

A SEL fornece soluções de comunicação com segurança cibernética que tornam possível a automação de subestações. Nossos produtos de comunicação são construídos de acordo com os mesmos padrões de confiabilidade que nossos relés e controladores de automação. Eles suportam vários protocolos de comunicação, incluindo protocolos padronizados DNP3 e IEC 61850, para que possam se integrar totalmente aos seus dispositivos e sistemas existentes.Soluções SDN SEL — projetadas especificamente para redes de TO — eliminam vulnerabilidades de segurança de LAN comuns com uma arquitetura de software de negação por padrão que aceita comunicações apenas em caminhos pré-configurados entre dispositivos autorizados. Isso ajuda a proteger contra ataques que se originam de dispositivos comprometidos na LAN e também adiciona proteção contra tráfego não autorizado que passa por firewalls.

Confiabilidade comprovada e suporte vitalício

Cada solução que fornecemos vem com os dispositivos mais confiáveis e a melhor garantia do setor de — além do suporte técnico gratuito da SEL para produtos e sistemas.Tem sido assim há 40 anos e ainda esperamos avançar muitos mais.Nossos produtos são projetados para resistir aos ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões de temperatura, choque e estresse elétrico do ramo. Um revestimento protetor e isolante (Conformal Coating) opcional fornece aos componentes eletrônicos um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos eletrônicos da SEL são projetados, testados e fabricados na América do Norte em instalações próprias, operadas por nós.Praticamos o gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos, e nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado de acordo com os requisitos da ISO 9001.

Engenharia de Serviços

Vamos formar uma parceria com você para modernizar e automatizar suas subestações. A Engenharia de Serviços da SEL projeta e implementa soluções de automação de subestação totalmente integradas, incluindo:
  • Integração de sistemas SCADA e IHM para visualização e controle dos sistemas da subestação.
  • Monitoramento de ativos e manutenção preditiva.
  • Coleta de dados para conformidade com as normas.
  • Melhoria das métricas de confiabilidade CAIDI e SAIFI.
Nossas equipes especializadas de engenharia vão acompanhá-lo em todas as etapas do projeto, desde o planejamento e o projeto até o comissionamento do sistema. Vamos instalar, configurar e ajustar todos os equipamentos necessários da SEL, integrá-los a sua infraestrutura e processos existentes e garantir que todo o sistema atenda aos seus objetivos econômicos e operacionais.

Gerenciamento de energia na indústria

As soluções de gerenciamento de energia na indústria e de controle de motores da SEL protegem ativos de alto valor e mantêm os processos críticos em plena operação.

Automação de distribuição

A Engenharia de Serviços da SEL configuram e comissionam a solução de automação de distribuição projetada especificamente para seu sistema.

Conteúdo relacionado

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL