Geração

Geração a combustão e ciclo combinada

Forneça proteção, controle, integração e sincronização confiável para as funções críticas em seu processo de geração com uma solução SEL. As ofertas da SEL para geração a combustão e ciclo combinada incluem:
  • Proteção completa do gerador e do transformador de elevação.
  • Comunicações seguras para integração com os sistemas de controle da subestação.
  • Automação, comunicação, tempo preciso e monitoramento do equipamento.
Você pode usar os produtos da SEL para:

Geradores alternativos

Proteja geradores alternativos a diesel e gás natural com os relés de proteção de gerador SEL-700G. Eles fornecem proteção individual ideal para instalações com geradores e estão prontos para serem integrados aos sistemas de controle da subestação.

SEL-700G Relé de Proteção de Gerador

Uma solução completa de proteção e sincronização para geradores de todos os portes. I/O flexível, recursos avançados de comunicações e uma variedade de opções de montagem fazem com que ela seja ideal para atualizações e modernizações.
  • Proteção de diferencial de corrente
  • Monitoramento de desgaste do disjuntor
  • Detecção de ilhamento
  • Sincronização com a rede
  • Funções de medição e relatórios
Saiba mais 

Geração de ciclo combinado

Proteja e controle grandes sistemas de geração de ciclo combinado, incluindo transformadores de elevação, com uma solução baseada no Sistema Avançado de Proteção de Gerador SEL-400G.

SEL-400G Sistema Avançado de Proteção de Gerador

Proteção avançada para geradores, barramentos do gerador e transformadores de elevação do gerador (GSUs), tudo em um único produto. Sincronize automaticamente frequência, tensão e controle de fase. Detecte mais rapidamente as faltas, limite os danos em seu gerador e retorne mais rapidamente ao serviço.
  • Proteção abrangente de falta no estator
  • Proteção de enrolamento do rotor/campo magnético baseado em injeção (SEL-400G mais Relé de Proteção contra Falhas à Terra no Estator SEL-2664S e Módulo de Aterramento de Campo SEL-2664)
  • Sincronização com a rede
  • Medição e emissão de relatórios
Saiba mais 

SEL-2664S Relé de proteção contra faltas à terra no estator

Proteja geradores com aterramentos de alta impedância contra faltas à terra enquanto estiverem desligados, durante a partida e também ao longo de sua operação.
  • Proteção de enrolamento do estator
  • Proteção de inicialização do gerador
  • Proteção redundante para aplicações críticas
  • Eliminação de pontos cegos de proteção através do recurso de injeção de frequências
Saiba mais 

Monitoramento, controle e integração

Envie o status do relé, a temperatura do estator e a temperatura do rolamento para o sistema de controle da subestação com os produtos da SEL.

SEL-2240 Axion

Aquisição remota de dados em uma plataforma robusta e modular. Escolha as versões com 4 ou 10 slots e combine os módulos para atender à sua necessidade. Cada Axion se torna um nó na rede de controle da sua subestação, enviando comunicações determinísticas de fibra ótica para unidades de terminal remoto (RTUs) ou controladores lógicos programáveis (PLCs).Saiba mais 

SEL-3560 Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC)

Nosso mais poderoso controlador de automação, um controlador flexível fabricado para automação e integração de sistemas de proteção de pequeno e grande porte.Saiba mais 

Comunicações e segurança digital

As soluções de comunicação SEL ajudam a garantir que suas redes de comunicação tenham segurança cibernética, sejam confiáveis, e estejam em conformidade com os requisitos de auditoria NERC CIP.

Engenharia e Serviços

Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estodus de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, entreinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.

Produtos e serviços com os quais você pode contar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL