Com uma solução da SEL, você pode:
- Padronizar (com um único modelo de relé) e proteger todo o seu conjunto de dispositivos. Os produtos SEL suportam todas as configurações e capacidades de geração de energia em uma hidrelétrica.
- Reduza erros e custos de treinamento. Use dois relés idênticos (SEL) ou combine dois modelos diferentes (SEL) para obter uma proteção primária e secundária de alta qualidade com um único fornecedor.
- Monitorar e controlar conexões entre gerador e subestação.
- Proteger geradores e transformadores de elevação de forma combinada ou independente.
- Integração com sistemas de controle de subestações baseados em Ethernet usando IEC 61850 Edition 2, DNP3, EtherNet/IP ou Modbus TCP.
- Sistemas de comunicação, tempo preciso e monitoramento do equipamento.
Proteção de Gerador
Soluções para concessionárias e geração contínua
Proteja e controle unidades inteiras de geração - incluindo transformadores de elevação - com uma solução baseada no Sistema Avançado de Proteção de Gerador SEL-400G ou no relé de proteção de gerador SEL-700G.
SEL-400G Sistema Avançado de Proteção de Gerador
Proteção avançada para geradores, barramentos do gerador e transformadores de elevação do gerador (GSUs), tudo em um único produto. Sincronize automaticamente frequência, tensão e controle de fase. Detecte mais rapidamente as faltas, limite os danos em seu gerador e retorne mais rapidamente ao serviço.- Proteção de geradores de usinas reversíveis – sem necessidade de relés adicionais
- Proteção abrangente de falta no estator
- Proteção de enrolamento do rotor/campo magnético baseado em injeção (SEL-400G mais Relé de Proteção contra Falhas à Terra no Estator SEL-2664S e Módulo de Aterramento de Campo SEL-2664)
- Sincronização com a rede
- Medição e emissão de relatórios
SEL-700G Relé de Proteção de Gerador
Proteção confiável e abrangente para geradores de qualquer porte. O SEL-700G é uma solução completa de proteção e sincronização com recursos flexíveis de I/Os, comunicações avançadas e diversas opções de montagem. É ideal para atualizações e modernizações.- Proteção diferencial de corrente
- Monitoramento de desgaste do disjuntor
- Detecção de ilhamento
- Sincronização com a rede
Geração primária e de emergência
A SEL oferece relés de proteção totalmente adequados para geradores principais e de emergência. Eles podem fornecer proteção completa de forma independente e estão prontos para integração com os sistemas de controle da subestação.
SEL-700G Relé de Proteção de Gerador
Proteção abrangente e confiável para geradores com qualquer configuração ou tipo de combustível. O SEL-700G é uma solução completa de proteção e sincronização com recursos flexíveis de I/Os, comunicações avançadas e diversas opções de montagem.Saiba MaisMonitoramento, controle e integração
Envie o status do relé, a temperatura do estator e a temperatura do rolamento para o sistema de controle da subestação com os produtos da SEL.
SEL-2240 Axion
Aquisição remota de dados em uma plataforma robusta e modular. Escolha as versões com 4 ou 10 slots e combine os módulos para atender à sua necessidade. Cada Axion se torna um nó na rede de controle da sua subestação, enviando comunicações determinísticas de fibra ótica para unidades de terminal remoto (RTUs) ou controladores lógicos programáveis (PLCs).Saiba MaisSEL-3555 Controlador de automação em tempo real (RTAC)
Nosso mais poderoso controlador de automação, um controlador flexível fabricado para automação e integração de sistemas de proteção de pequeno e grande porte.Saiba MaisComunicações e segurança digital
As soluções de comunicação SEL ajudam a garantir que as redes de comunicação tenham segurança cibernética, sejam confiáveis, e estejam em conformidade com os requisitos de auditoria NERC CIP.