Geração

Vapor e termelétrica

As soluções da SEL fornecem proteção, controle, integração e sincronização de funções críticas para geração de vapor e termelétricas.

Proteção de gerador

As soluções SEL podem proteger geradores individuais ou unidades de geração inteiras - incluindo transformadores elevadores.Os relés da SEL também são perfeitamente adequados para uso em usinas de cogeração. Eles fornecem proteção ideal para turbinas a gás e a vapor, estando prontos para integrar-se aos sistemas de controle da subestação, para que você possa garantir a proporção adequada em seu sistema combinado de calor e potência (CHP). Seja em um sistema integrado (completo) da subestação ou em soluções independentes, os produtos SEL são ideais para:
  • Proteção completa do gerador e do transformador de elevação.
  • Comunicações confiáveis nas redes de proteção baseadas em IEC 61850.
  • Soluções de automação, comunicação, tempo preciso e monitoramento do equipamento.
Uma solução da SEL pode ajudá-lo a atender aos mais altos padrões de confiabilidade e segurança, reduzindo, ao mesmo tempo, o custo de implementação ao longo do tempo. As soluções da SEL são ideais para aplicações de proteção e economia de custos, como:
  • Proteção da turbina contra faltas prematura em suas hélices e também contra demais fadigas mecânicas causadas por frequências não nominais.
  • Prevenção de superaquecimento da turbina causado por problemas mecânicos.
  • Integração em esquemas existentes de proteção e controle IEC-61850 para reduzir a fiação e aumentar o consciência situacional.

SEL-400G Sistema Avançado de Proteção de Gerador

Proteção avançada para geradores, barramentos do gerador e transformadores de elevação do gerador (GSUs), tudo em um único produto. Sincronize automaticamente frequência, tensão e controle de fase. Detecte mais rapidamente as faltas, limite os danos em seu gerador e retorne mais rapidamente ao serviço.
  • Proteção abrangente de falta no estator
  • Proteção de enrolamento do rotor/campo magnético baseado em injeção (SEL-400G mais Relé de Proteção contra Falhas à Terra no Estator SEL-2664S e Módulo de Aterramento de Campo SEL-2664)
  • Sincronização com a rede
  • Medição e emissão de relatórios
Saiba Mais 

SEL-700G Relé de Proteção de Gerador

Uma solução completa de proteção e sincronização para geradores de todos os portes. I/O flexível, recursos avançados de comunicação e uma variedade de opções de montagem fazem com que ela seja ideal para atualizações, modernizações e novas construções.
  • Proteção de diferencial de corrente
  • Monitoramento de desgaste do disjuntor
  • Detecção de ilhamento
  • Sincronização com a rede
  • Funções de medição e relatórios
Saiba Mais 

Monitoramento, controle e integração

Envie o status do relé, a temperatura do estator e a temperatura do rolamento para o sistema de controle da subestação com os produtos da SEL.

SEL-2240 Axion

Aquisição remota de dados em uma plataforma robusta e modular. Escolha as versões com 4 ou 10 slots e combine os módulos para atender à sua necessidade. Cada Axion se torna um nó na rede de controle da sua subestação, enviando comunicações determinísticas de fibra ótica para unidades de terminal remoto (RTUs) ou controladores lógicos programáveis (PLCs).Saiba Mais 

SEL-3555 Controlador de automação em tempo real (RTAC)

Nosso mais poderoso controlador de automação, um controlador flexível fabricado para automação e integração de sistemas de proteção de pequeno e grande porte.Saiba Mais 

Comunicações e segurança digital

As soluções de comunicação SEL ajudam a garantir que suas redes de comunicação tenham segurança cibernética, sejam confiáveis, e estejam em conformidade com os requisitos de auditoria NERC CIP.

ICON Rede ótica de comunicações integradas

Um multiplexador de rede de ampla área otimizado para aplicações de concessionárias e industriais. O ICON é configurável para transporte SONET ou Ethernet. Também é ideal para migração de tecnologias de rede legadas a uma solução de rede convergida.Saiba Mais 

SEL-2740S Switch de Rede Definido por Software

O primeiro switch do setor habilitado para sistemas de redes definidas por software (SDN) com robustez para instalação no campo. A engenharia de tráfego centralizada e controlada por software coloca você no controle de seus fluxos de comunicação e ajuda a garantir a segurança das interfaces digitais e físicas.Saiba Mais 

Engenharia e Serviços

Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estodus de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, entreinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.

Produtos e serviços com os quais você pode contar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL