Soluções

Tecnologias

A inovação continua impulsionando nosso sucesso. Resolver problemas desafiadores para nossos clientes é algo que ajuda a SEL a desenvolver novas tecnologias que se tornam disponíveis para o benefício de todos. Sincrofasores para proteção e controle de longa distância, detecção de risco de arco elétrico para proteção de pessoas e equipamentos, segurança cibernética para evitar acessos indesejados e placas de circuito com revestimento conformal coating para operação robusta em ambientes contaminados são apenas algumas das tecnologias disponíveis. 

Tecnologia Arc Sense

Detecte e identifique mais faltas de alta impedância

A tecnologia Arc Sense (AST) da SEL é uma solução inovadora que detecta faltas de alta impedância em sistemas de distribuição. Uma falta de alta impedância, como aquelas causadas por um condutor energizado caído, consome baixa corrente de falta e pode ser uma ameaça significativa para a vida humana (funcionários de concessionárias e o público em geral), gado e propriedades. A tecnologia AST patenteada pela SEL detecta arcos elétricos, permitindo identificar mais faltas de alta impedância do que os elementos convencionais de proteção contra sobrecorrente de terra. 

Como funcionam os algoritmos da AST

Para garantir uma detecção de faltas de alta impedância que seja sensível, confiável e segura, os algoritmos da AST medem o teor de harmônicas ímpares e o teor de inter-harmônicas. A AST maximiza a sensibilidade e a segurança, adaptando os algoritmos da AST para minimizar as características ambientais do alimentador de distribuição, incluindo esquemas de comunicação de linhas de potência com sistema de comunicação automática bidirecional (TWACS).A AST inclui um elemento de redução de carga para cada fase. Tal elemento monitora uma queda na corrente de carga que geralmente coincide com um condutor energizado caído. As informações desse elemento podem ser usadas para distinguir entre um condutor energizado caído, um isolante sujo ou contato com vegetação.

Aplicar uma solução integrada

Aplique a solução AST integrada, que está disponível nos seguintes dispositivos da SEL, no intuito de melhorar a detecção de faltas de alta impedância:
  • SEL-451 Sistema de Proteção, Automação e Controle da Baia
  • Relé de Proteção do Alimentador SEL-751
  • Controle de Religador Avançado SEL-651R
  • Controle do Religador SEL-651RA

Revestimento Conformal Coating

O conformal coating é especialmente formulado para proteger as placas de circuito e os equipamentos relacionados do meio ambiente. Isso melhora e prorroga a vida útil da placa e garante segurança e confiabilidade. Esse tipo de revestimento se adapta ao formato da placa de circuito e seus componentes, criando uma camada de proteção leve e flexível.Esse revestimento de proteção durável protege os circuitos de riscos como produtos químicos (por exemplo, combustíveis, líquidos refrigerantes, etc.), vibração, água, névoa salina, umidade ambiente e alta temperatura, fungos, corrosão e choque térmico.Características principais
  • Proteção ambiental Protege as placas de circuitos contra os efeitos de contaminantes no ar. Os componentes das placas de circuitos são isolados de contaminantes como sulfeto de hidrogênio (H2S), cloro (Cl) ou sais.
  • Proteção mecânica Funciona no sentido de blindar e proteger as placas de circuitos contra poeira, insetos, parafusos soltos, lascas de perfuração e abrasão.
  • Resistência ao crescimento de dendritos Resiste a crescimentos dendríticos entre condutores. Os revestimentos da SEL se adaptam aos picos e recessos da placa, fornecendo uma cobertura completa de componentes críticos.
  • Proteção contra umidade Fornece uma barreira resistente à umidade, evitando caminhos de condução indesejados e danos à placa.
  • Aplicação robótica de precisão Aplicada com precisão apenas em superfícies destinadas ao revestimento e não em áreas indesejadas. A aplicação de três eixos controlados por computador gera um revestimento uniforme com especificações exatas, resultando em confiabilidade superior.

Testado e aprovado

Os produtos da SEL com Conformal Coating foram testados e aprovados por laboratórios de testes independentes, conforme as seguintes especificações de fluxo misto de gás, poeira higroscópica e calor úmido:
  • Telcordia Technologies GR-63-CORE, Edição 2, abril de 2002, Equipamentos de rede – Sistema predial (NEBS) Requisitos: proteção física (modifição – duração do teste estendida)
  • EIA 364-65A Classe IIIA (modificado – duração do teste estendida)
  • IEC 60068-2-30 – 1980, 1985, Procedimentos básicos de teste ambiental, Parte 2: Testes – Teste Db e diretrizes: calor úmido, cíclico (ciclo de 12 + 12 horas), grau de severidade 25 ºC a 55 ºC, 6 ciclos, umidade relativa 95 por cento.
O gás de fluxo misto inclui contaminantes Cl2, H2S, NO2 e SO2.A poeira higroscópica inclui sais solúveis em água, sulfato, nitritos, compostos orgânicos voláteis, SO2, H2S, amônia, NO, NO2, HNO2, ozônio e cloro gasoso.A SEL atende aos requisitos de conformal coating para Mil-1-46058C Tipo UR. O material usado para conformal coating é aprovado de acordo com as seguintes especificações:
  • IPC-CC-830, Qualificação e desempenho de compostos isolantes elétricos para conjuntos de placas impressas.
  • UL 746E, Materiais poliméricos – Laminados industriais, tubos espirais filamentados, fibra vulcanizada e materiais usados em placas de fiação impressas.
  • IEC 60664-3, Coordenação de isolação para equipamentos em sistemas de baixa tensão, Parte 3: Uso de revestimentos para atender à coordenação de isolação de conjuntos de placas impressas.

Produto conectorizados

Os produtos conectorizados oferecem a vantagem de conexões robustas, minimizando o tempo de instalação e troca. Instalar ou remover um dispositivo da SEL com terminais conectorizados leva apenas alguns minutos. Toda a fiação permanece conectada às réguas de bornes. Cada régua de bornes corresponde a um conector no dispositivo SEL. Cada conector traz parafusos de retenção positiva para evitar a desconexão acidental devido ao peso dos chicotes, vibração ou choque físico.Fornecemos os seguintes estilos de réguas de bornes comprovadas e de alta confiabilidade.
  • Terminais conectorizados: Encaixe os fios nos conectores que se encaixam na régua de bornes; a régua de bornes é classificada para entradas de corrente CA e tensão CA. Para entradas de corrente, a régua inclui curto automático dos condutores do TC.
  • Terminais de parafuso de compressão: Insira os fios na régua de bornes e aperte os parafusos para prender os fios.
  • Terminal de parafuso conectorizado (Screw-Terminal Connectorized – STC): Terminais de parafuso no plugue aceitam terminais de olhal padrão (patente D0492,653).
Cada um desses conectores foi exaustivamente testado por seu fabricante e comprovado ao longo do tempo em muitas aplicações da indústria. Além disso, a SEL testou esses conectores, no intuito de verificar a conformidade com nossos padrões de aplicações de relés de proteção.Características principais
  • Elimine circuitos expostos
  • Troque sem verificações de direção
  • Remova o relé intacto – sem fios afetados
  • Chicotes de fiação
  • Conectores de tensão e corrente pré-cabeados
  • Comprimentos de fio pré-cortados

IEC 61850

A SEL acelera o projeto do sistema de automação

A IEC 61850 foi criada para ser um método de comunicação e integração internacionalmente padronizado e para dar suporte a sistemas construídos a partir de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) de vários fornecedores que são conectados em rede a fim de proporcionar proteção, monitoramento, automação, medição e controle. Combine a tecnologiada IEC 61850, uma rede de Ethernet e a alta confiabilidade da SEL para executar computação de estação e proteção, automação e controle à distância, e aplicações de controle de diferencial de corrente, distribuição, transformadores, barramentos, motores e baias.Produtos compatíveis com a IEC 61850Características e benefícios
  • Simplifique a configuração com o software acSELerator Architect SEL-5032 Configure e documente facilmente as comunicações da IEC 61850 entre dispositivos de vários fornecedores.
  • Altere facilmente a configuração da mensagem do relé Apenas os relés da SEL aceitam arquivos do tipo Configured IED Description (CID) para alterar a configuração das mensagens da IEC 61850, conforme exigido pela norma. Dispositivos de outros fornecedores usam os arquivos CID para documentar as mensagens, mas exigem alterações de firmware ou métodos de configuração fora do padrão para modificar a configuração das mensagens.
  • Combine várias tecnologias Ethernet Combine as novas tecnologias de Ethernet apropriadas com as melhores práticas de engenharia existentes e comprovadas.
  • Melhore o fluxo de informações Aumente a confiabilidade com IEDs de missão crítica, integrados na baia e em toda a estação através de redes Ethernet.
  • Diminua os custos de manutenção Reduza o custo inicial e a manutenção usando dispositivos altamente confiáveis com autoteste e diagnóstico sofisticados.

Exemplos de instalações

Subestação La Venta II no México O Parque Eólico La Venta II é a primeira subestação do mundo a mostrar a IEC 61850 em ação dentro de relés de proteção de uma ampla variedade de fornecedores e a comprovar a interoperabilidade entre esses dispositivos.Projeto de modernização de trinta subestações no Brasil Este projeto inclui a modernização completa de 30 subestações de distribuição pertencentes à Elektro Eletricidade e Serviços S.A., uma grande concessionária de energia elétrica no Brasil.Subestações de PPL de última geração A substituição de conexões cabeadas por comunicações digitais em redes Ethernet requer novas práticas de engenharia e testes. A PPL Electric Utilities Corporation projetou, instalou e testou uma nova subestação de alta tensão usando relés e equipamentos de controle de última geração. Essa subestação de última geração é baseada em IEDs de Ethernet em rede que se comunicam via IEC 61850.Substituição de RTU nos Estados Unidos Um grupo de distribuição de concessionárias de energia elétrica trocou as unidades terminais remotas de comutadores instalados sobre bases por Controladores de Automação Programáveis SEL-2411 que se comunicam via interligações IEC 61850. Eles precisavam de vários tipos de I/O e uma solução facilmente escalável compatível com os diferentes requisitos de I/O para cada um dos três tipos de comutadores.

Padrão de Interface Óptica IEEE C37.94

O que é IEEE C37.94?

A IEEE C37.94 é a única norma que fornece comunicações transparentes plug-and-play entre dispositivos de teleproteção e multiplexadores de diferentes fabricantes, por intermédio de fibra ótica multimodo. A norma define a recuperação do relógio, as tolerâncias de jitter, o método de conexão física e as ações de falta de equipamento para todas as faltas em links de comunicação.

Por que usar a IEEE C37.94

Historicamente, as interfaces padrão entre equipamentos de teleproteção e multiplexadores eram apenas elétricas. Estas interfaces de sinal de alta velocidade (56–64 kbps) e baixa energia são vulneráveis à interferência eletromagnética e à radiofrequência (EMI/RFI) dentro da subestação, aos loops de aterramento do sinal e à elevação do potencial de terra, os quais reduzem consideravelmente a confiabilidade das comunicações durante faltas elétricas.Hoje, os esquemas de comunicação de proteção mais seguros e confiáveis da indústria dedicam fibras óticas a interligações de comunicação dentro das subestações entre dispositivos de proteção (relés digitais) e telecomunicações (multiplexadores). As fibras ópticas não possuem caminhos de aterramento e são imunes à interferência de ruídos, o que elimina os erros de dados comuns às conexões elétricas. A norma IEEE C37.94 permite a implementação de qualquer protocolo porque não há restrições ao conteúdo do fluxo de dados. De fato, qualquer fluxo de dados pode ser enviado desde que os requisitos físicos e de temporização de sinal sejam atendidos.

Comunicações Mirrored Bits

A SEL desenvolveu as comunicações Mirrored Bits para fornecer comunicação ponto a ponto de alta velocidade, segura e de bits de status de contato reais ou virtuais. As aplicações de proteção incluem a proteção de barras baseada em elementos direcionais e a substituição dos equipamentos de canal de tom por esquemas de teleproteção do tipo bloqueio, desbloqueio, transferência de trip direto e transferência de trip permissivo. As aplicações de automação incluem esquemas de seccionamento, restauração e intertravamento de alta velocidade e substituição de grandes chicotes de fios em campo por várias fibras óticas pequenas, reduzindo custos e melhorando a confiabilidade.

Características e benefícios

  • Elimina equipamentos caros de comunicação externa, fiação e manutenção.
  • Fornece oito entradas e saídas "virtuais" que podem ser atribuídas a um usuário.
  • Simplifica e consolida os esquemas de proteção piloto.
  • Conecta-se diretamente ao canal de comunicações seriais.
  • Fornece dados abrangentes de desempenho do canal.

Visão geral da tecnologia

As comunicações Mirrored Bits são uma tecnologia de comunicação relé-relé inovadora e de baixo custo que faz a troca de status de oito pontos lógicos internos chamados Mirrored Bits, codificados em uma mensagem digital, de um dispositivo para outro. Essa tecnologia patenteada abre as portas para inúmeras aplicações de proteção, controle e monitoramento que, de outra forma, exigiriam equipamentos para comunicações externas mais caros, conectados através de contatos e entradas de controle. Entre as aplicações para as comunicações Mirrored Bits estão esquemas piloto de proteção de linha, controle e monitoramento remoto de dispositivos, trip cruzado de relés e muito mais.

Visão geral operacional

Os Mirrored Bits (RMBs) recebidos de um relé seguem o status, ou "espelham" o status dos respectivos Mirrored Bits (TMBs) de transmissão enviados a partir do outro relé. Cada um dos relés do esquema envia e recebe repetidamente a mensagem digital, ao mesmo tempo em que monitora e verifica continuamente a integridade da mensagem recebida. Um ponto de monitoramento interno é ativado quando um bom sinal é recebido e desativado imediatamente após a detecção de uma mensagem ruim. Outros elementos também estão disponíveis para alarme e disponibilidade do canal.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL