Nossas soluções estão focadas nos princípios básicos de proteção, fortalecidos por recursos de automação e monitoramento, comunicações de área ampla e tecnologia de onda viajante líder no setor. A SEL é reconhecida como a fornecedora de relés mais confiável da América do Norte e um líder mundial na proteção de sistemas de transmissão—uma posição de confiança que ganhamos após décadas de atendimento dedicado ao setor de energia elétrica. Oferecemos confiabilidade e atendimento líderes do setor a todos os nossos clientes do mundo inteiro.
Proteção de Linha
Nossa proteção de distância e relés diferenciais de corrente de linha apresentam lógica de proteção avançada que aumenta a confiabilidade e permite uma aplicação flexível. E os relés da SEL com tecnologia de domínio de tempo e onda viajante estão definindo novos padrões para decisões de trip rápidas e seguras, além de localização precisa da falta.
Proteção de DistânciaA lógica de proteção avançada da SEL permite aplicar com segurança elementos de proteção de distância em linhas de transmissão com fluxos de carga elevados e melhorar a estabilidade do sistema durante oscilações de energia.
Saiba mais Proteção Diferencial de Corrente de LinhaAplique a proteção diferencial de corrente da linha para linhas longas de extra alta tensão, para sistemas complexos em que é inadequado ter somente a proteção de distância, e também para linhas primárias em conexões de parques eólicos à rede elétrica.
Saiba mais Proteção de Linha de Domínio do TempoA tecnologia de domínio do tempo da SEL define novos padrões de precisão, velocidade, confiabilidade e segurança. Com quantidades incrementais e elementos de proteção de onda viajante, os relés da SEL habilitados para domínio do tempo simplificam os esquemas de proteção e permitem trips mais rápidos e seguros.
Saiba mais Localização de Falha por Onda ViajanteLocalize Falhas com Velocidade e Precisão. A tecnologia de onda viajante presente nos relés SEL-T400L, SEL-T401L e SEL-411L localiza a origem de uma falha dentro de um único vão de torre, para que você possa enviar as equipes para onde elas são necessárias e fazer os reparos mais rápido do que nunca.
Saiba mais Controle da Baia e Integração da Subestação
A SEL fornece soluções completas para monitoramento e controle de todos os seus equipamentos de subestação de missão crítica, incluindo disjuntores duplos, religadores, falhas de disjuntores, e também elementos auxiliares, como interruptores isolados a ar, interruptores de aterramento e outros.
Soluções para Sistema Secundário Digital (Subestação Digital)
As soluções para sistema secundário digital da SEL—também chamadas soluções para subestação digital—ajudam a proteger e controlar os equipamentos primários da subestação. Esse tipo de sistema transmite dados via cabos de fibra ótica dos módulos remotos de campo para os relés na central de controle. Escolha a solução mais adequada à sua aplicação.
Tecnologia TiDL: Uma Inovação da SEL
A Tecnologia Time-Domain Link (TiDL) - Link de Domínio do Tempo é uma solução inovadora, centrada em proteção, criada pensando na simplicidade. Ela utiliza uma arquitetura ponto a ponto, conexões seguras de fibra direta e sincronização de tempo incorporada, facilitando a implementação sem necessidade de engenharia de rede.Tecnologia de Valores Amostrados
As soluções de valores amostrados (SV) da SEL combinam proteção nas unidades de junção com a flexibilidade das comunicações IEC 61850-9-2. Ela é uma solução centralizada em comunicações, compatível com padrões que utiliza uma rede baseada em Ethernet ponto a multiponto para transmissão de dados.Monitoramento e Automação
Controle e otimize todos os aspectos da proteção e operação do sistema de energia para melhorar o desempenho e a resiliência.
Synchrowave Operations: O Próximo Passo em Relação à Consciência Situacional
Visualize e monitore todo o seu sistema de transmissão—para que você nunca tenha que adivinhar o que está acontecendo com as funções e os equipamentos de missão crítica. O software Synchrowave Operations da SEL funciona perfeitamente com todos os dispositivos de proteção de transmissão da SEL para transformar os dados avançados que eles coletam em informações que você possa usar.
Serviços de Engenharia
Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução da SEL para seu sistema. A partir de estudos de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, treinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do sistema, podemos ajudar a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.Produtos e serviços com os quais você pode contar
Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.Educação
Universidade da SEL, Conferências, Feiras, Seminários
A SEL atende às suas necessidades de treinamento imediato e de longo prazo da força de trabalho, oferecendo cursos, seminários, apresentações em conferências e participando de feiras.
Destaques do cliente
Iluminando a Nação do Deserto
Leia a História A República da Geórgia Entra em Nova Era de Energia Confiável
Leia a História Uma WAN Moderna—Simples, Econômica e Elegante
Projetos em Destaque A SEL traz a Nampower ao século XXI
Projetos em Destaque Soluções de Refrigeração Resolvem o Desafio do Calor no Brasil
Projetos em Destaque Pend Oreille se Beneficia da Inovadora Estratégia de Atualização da UTR
Projetos em destaque