Transmissão

Proteção diferencial de corrente de linha

Produtos de proteção de diferencial de corrente de linha da SEL

A proteção de diferencial de corrente de linha da SEL fornece proteção robusta, configurável e de alta velocidade para sistemas de linha de transmissão em que a proteção de distância pode ser inadequada. A avançada tecnologia dos relés da SEL – com proteção de subciclo mono ou tripolar, comunicações flexíveis e proteção de distância de backup – ajuda a solucionar seus desafios de proteção mais difíceis e complexos, como proteção de linha paralela e manutenção de proteção de linha primária ao conectar parques eólicos à rede elétrica.

SEL 411L Sistema avançado de proteção diferencial de linha, automação e controle

Proteção e controle completos de qualquer linha de transmissão com um único relé. O SEL-411L oferece proteção de diferencial de corrente de linha, mais todos os recursos de proteção de distância do sistema de proteção, automação e controle de bay SEL-421. Implemente o SEL-411L com o SEL ICON ou outras plataformas de comunicações.
  • Proteção de diferencial de corrente de linha de subciclo mono ou tripolar.
  • Operação excepcionalmente sensível e segura usando elementos de operação baseados em fase e sequência, com a adição de nossa tecnologia Alpha Plane difundida e patenteada.
  • Seleção de canal de dados 87L flexível – escolha o canal de comunicações que melhor se adapte às suas necessidades de aplicação.
  • Compensação de corrente de carregamento de linha para melhor proteção de longas linhas de extra alta tensão.
  • Mantendo o equilíbrio da carga e a proteção da linha com bloqueio e tripping por perda de sincronismo (OOS) automáticos.
  • A localização de falta por onda viajante aponta faltas no alcance de uma torre.
Saiba Mais 

SEL-311L Relé de Proteção Diferencial de Linhas de Transmissão

Proteção de diferencial de corrente de subciclo com distância de quatro zonas e backup de sobrecorrente direcional. Aplique o SEL-311L em linhas de dois ou três terminais.
  • Proteção de alta velocidade independente de carregamento de linha, saturação do CT ou da carga.
  • Religamento de até quatro tentativas integrado.
  • Canais de diferencial mono e duplo para maior confiabilidade e segurança.
  • Proteção de distância e elementos de sobrecorrente direcionais e não direcionais para fornecer um sistema completo de proteção secundária.
Saiba Mais 

Mais produtos para proteção de linha de transmissão

Engenharia e Serviços

Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estodus de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, entreinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.

Produtos e serviços com os quais você pode contar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL