Transmissão

Monitoramento e automação

Produtos de monitoramento e automação

Nossas soluções completas de monitoramento e automação incluem hardware, comunicações, medições de síncrofasores, coleta de dados e software de arquivamento e operações para ajudá-lo a automatizar funções de proteção, monitorar o fluxo de carga e melhorar o desempenho do sistema.

Complete sua solução

SEL 411L Sistema avançado de proteção diferencial de linha, automação e controle

Proteção e controle completo de qualquer linha de transmissão. O SEL-411L oferece proteção diferencial com elementos operacionais baseados em fase e sequência, mais proteção de distância de backup. Implemente-o com o SEL ICON, SEL-2240 Axion ou outras plataformas de comunicações.Saiba mais 

SEL-421 Proteção, automação e controle de bay

Proteção direcional e de distância de alta velocidade e controle completo de um bay de dois disjuntores, mais recursos avançados de monitoramento e automação.Saiba mais 

Software SEL Synchrowave Operations

O software SEL Synchrowave Operations complementa os sistemas SCADA tradicionais e os sistemas de gerenciamento de energia fornecendo informações sobre o sistema que o SCADA não pode fornecer. Com a dinâmica de rápidas mudanças introduzida pela integração de energias renováveis, a compreensão do sistema fornecida pelo software Synchrowave Operations é essencial para garantir que os operadores conheçam o que está realmente acontecendo na rede.O Synchrowave Operations funciona perfeitamente com todos os dispositivos de proteção de transmissão da SEL para coletar medições de sincrofasores e transformar os dados em informações que você possa usar. Dados de série de tempo de alta resolução, estatísticas em tempo real e informações de localização do sistema geográfico de informações (GIS) unem-se para melhorar a consciência situacional pelo operador do sistema.

Engenharia e Serviços

Podemos fazer uma parceria com você para criar uma solução SEL que coloca você no controle de seu próprio sistema. Seja em estudos de engenharia, projetos, comissionamentos de sistemas e treinamento, eles estão focados no que você precisa.

Produtos e serviços com os quais você pode contar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL