A tecnologia de localização de faltas baseadas em ondas viajantes da SEL, comprovada em campo, calcula a localização da falta medindo os tempos de chegada das ondas ocorridas naturalmente causadas por uma falta na linha de transmissão.Isso proporciona muito mais precisão do que os métodos tradicionais baseados em impedância. Em uma linha de 300 quilômetros, por exemplo, a localização de faltas baseada em impedância (normalmente com precisão de cerca de 2% do comprimento da linha) exigiria a inspeção visual de cerca de seis quilômetros. A localização de faltas por ondas viajantes dos relés da SEL tem uma precisão de até 300 metros, para qualquer comprimento de linha — cerca de um vão entre torres para uma linha de transmissão aérea.
Localize faltas nas linhas de transmissão com rapidez e precisão
Dois métodos podem ser utilizados para a localização de faltas por ondas viajantes:
- Terminação única, para aplicações sem um canal de comunicação.
- Terminação dupla, que exige dois relés com comunicações.
Localização de falta de onda viajante de terminação única
O método de localização de faltas por ondas viajantes com terminação única usa um único relé para identificar a primeira onda e várias reflexões sucessivas. Em seguida, ele calcula uma lista priorizada de possíveis locais de falta.Esse método é útil em aplicações sem comunicações entre relés ou quando seu canal de comunicação está inoperante.
Localização de falta de onda viajante de terminação dupla
O método de localização de faltas por ondas viajantes com terminação dupla mede os tempos de chegada da primeira onda viajante em ambos os terminais da linha e usa a sincronização de tempo entre os dois relés para calcular a localização da falta.A localização de faltas por ondas viajantes com terminação dupla pode ser aplicada nas linhas com dois terminais, incluindo linhas aéreas, cabos e linhas híbridas com uma combinação de seções aéreas e ou seções cabeadas. Em linhas com compensação de série, esse método proporciona resultados mais precisos do que o método de terminação única.Quando aplicada a linhas híbridas com seções aéreas e cabeadas, a localização de faltas por ondas viajantes de terminação dupla do relé de proteção de linha no domínio do tempo SEL-T400L e do relé de linha de ultra-alta velocidade SEL-T401L compensa a não homogeneidade da linha, aumentando a precisão dos resultados. A localização de faltas é disponibilizada para a lógica de cancelamento automático de religamento adaptável (ARC) do relé em menos de 60 ms e depois é comparada com as configurações definidas pelo usuário para bloquear ou permitir o religamento.Você pode usar os relés da SEL com a localização de faltas por ondas viajantes em linhas multiterminais obtendo os carimbos de data/hora das ondas viajantes que chegam em cada extremidade e usá-las em cálculos personalizados em seu software SCADA/IHM.
Melhore a confiabilidade e a segurança do sistema
Com velocidade e precisão superiores, as ondas viajantes possibilitam funções de controle avançadas que reduzem o tempo e o custo dos reparos, reduzem possíveis danos à propriedades e aumentam a segurança da comunidade e das equipes de trabalho das concessionárias.
Controle o religamento automático em linhas híbridas
Os localizadores de faltas por ondas viajantes da SEL apresentam o tipo de falta e uma localização precisa em poucos milissegundos, o que facilita o controle adaptável do religamento automático.Use a localização de faltas por ondas viajantes com terminação dupla com a lógica ARC para:
- Controlar de forma adaptável o religamento automático e o tripping monofásico usando um bit de controle baseado na localização da falta obtida nos terminais de linha.
- Permitir o tripping monofásico e o religamento para faltas em seções de linhas aéreas.
- Forçar o tripping trifásico e inibir o religamento automático para faltas em seções cabeadas.
Implemente o monitoramento de linha para manutenções preditivas
Relés SEL com a função de monitoramento de linha permitem que você tenha uma contagem de eventos por localização para rastrear atividades de baixa energia e faltas ao longo da linha. Após ter identificado a localização dos problemas com base na contagem de eventos usando o recurso de monitoramento de linhas, você pode evitar faltas limpando ou substituindo isolantes específicos, aparando a vegetação, aprimorando soluções para evitar o movimento dos condutores, aplicando espaçadores de linha ou aperfeiçoando a proteção contra raios.
Analise gravações de transientes com ultra-alta resolução
Os relés SEL-T400L e SEL-T401L incluem a gravação de transientes com ultra-alta resolução que captura dados de corrente e tensão a uma taxa de amostragem de 1 MHz. Com o SEL-5601-2 Synchrowave Event Software, você pode baixar os dados de corrente e tensão para visualizar o tempo das ondas viajantes iniciais e refletidas em um diagrama de Bewley e confirmar a localização da falta.Você também pode usar a função de gravação para analisar transientes de alta frequência em energizações de linha, eventos de chaveamento, religamento de disjuntores e faltas autoextinguíveis.
Produtos com localização de faltas por ondas viajantes
SEL-T401L Relé de linha de ultra-alta velocidade
O SEL-T401L fornece tempos de operação de subciclos e inclui um conjunto completo de funções de proteção de linha primária e de backup, além de monitoramento de linha, relatórios de eventos em alta resolução e localização de faltas por ondas viajantes com precisão de um vão entre torres.- Localização de faltas por ondas viajantes com terminação única e dupla.
- Elementos de distância avançados, elementos direcionais confiáveis e sensíveis e elementos de sobrecorrente para uma solução de proteção completa.
- Localização de faltas por ondas viajantes que permitem o religamento automático adaptável para proteger melhor as linhas híbridas.
- Recursos de monitoramento e controle para permitir a gravação e análise de faltas e eventos do sistema, como chaveamento, religamento de disjuntores e faltas autoextinguíveis.
SEL-T400L Proteção de Linha no Domínio do Tempo
Melhore a confiabilidade de seu sistema com a operação em alta velocidade e a maior precisão na localização de faltas do SEL-T400L.- Tripping seguro com tempos de reação ultrarrápidos para cobrir as faltas da proteção tradicional, sem overtripping.
- Localização de faltas – A localização de faltas por ondas viajantes apontam faltas com precisão no vão de torre mais próximo.
- Monitoramento e controle – Registre e analise ondas viajantes causadas por faltas, eventos de chaveamento, restrikes de disjuntores e faltas autoextinguíveis.
- Atualizações de proteção – configurações simples, um conveniente chassi 3U e ferramentas de configuração e integração da SEL facilitam a troca dos relés existentes.
Engenharia de Serviços
Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução da SEL para seu sistema. Desde os estudos de engenharia e o projeto do sistema até o comissionamento e treinamento, os engenheiros da SEL trazem inovação e um profundo entendimento dos princípios fundamentais dos sistemas de energia de cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do sistema, podemos ajudar a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.Produtos e Serviços Que Pode Confiar
Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões do setor quanto a temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento isolante opcional para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. Se algum produto falhar sob garantia, nós o consertaremos ou substituiremos gratuitamente.Destaques do cliente
Commonwealth Edison Company, Illinois, EUAA Commonwealth Edison (ComEd) enviou uma equipe diretamente para a torre com falta. Ela descobriu um acúmulo de excrementos de aves em uma torre a exatamente 79,61 quilômetros do terminal do relé — 328 metros da localização calculada no mesmo vão de torre.
Veja o relatório de evento Salt River Project Power and Water, Arizona, EUAA origem da falta foi encontrada a apenas 33,8 metros da localização calculada. A equipe da linha encontrou os resíduos derretidos de um balão de papel alumínio no isolante da fase C, que estava instalado em um poste de madeira. O material derretido causou uma ignição instantânea através do isolador até o condutor de aterramento.
Veja o relatório de evento