html{display:none} Opções de instalação de medidores e acessórios | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:44
Loaded: 22.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:44
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

      Opções de instalação de medidores e acessórios

      Monte os medidores e acessórios da SEL em diversos locais usando uma linha completa de kits de montagem. Você pode escolher entre as configurações de montagem em painel, montagem em parede, em ambientes internos ou externos. Se você já tiver um recorte de painel, poderá adaptar seu medidor utilizando nossas molduras de retrofit. O Catálogo de Acessórios de Medição da SEL traz uma lista completa de acessórios e software. Caso você não veja uma opção de montagem ou acessório para a sua aplicação, use o formulário “Fale conosco” abaixo e entraremos em contato! 

      Tire suas dúvidas

      (0/250)

      *Este campo é obrigatório.


      Medidor Facilmente Extraível (EXM)

      Você pode solicitar os Medidores de Qualidade de Energia e Receita SEL-735 com a opção de EXM. Os suportes de retrofit simples substituem os medidores extraíveis. Para extrair o medidor para teste em campo, basta puxar as travas de liberação rápida e remover os interruptores. Saiba mais assistindo ao vídeo “Como usar medidores de extração fácil” ou baixando o guia de instalação.

      How to Use SEL Easily Extractable Meters

       

      Medidor de Qualidade de Energia Portátil

      O Medidor de Qualidade de Energia Portátil SEL-735 permite monitorar a qualidade da energia em qualquer lugar. O compartimento de viagem reforçado permite instalar um medidor temporário em qualquer local. É possível registrar até 1 ano de dados com 1GB de memória integrada.

      735_Portable_PQM_003-mod-LDM

       

      Compartimento Externo

      Encomende o Medidor de Qualidade de Energia e Receita SEL-735 em um compartimento externo totalmente vedado em conformidade com os requisitos de proteção NEMA 4x, IEC 529 e IP 66. Estão disponíveis opções pré-cabeadas que podem ser encomendadas por meio do configurador online da SEL. Você pode substituir medidores de soquete por uma chave de teste FT-1 com compartimento de baixo custo e pré-cabeado. O compartimento totalmente vedado vem com trilhos DIN para acessórios, um sistema de engate de aço inoxidável travável, suportes para montagem em parede e braçadeiras de fios. Abaixo estão disponíveis os desenhos do compartimento para os medidores SEL-735 horizontais e verticais. 

      Os engenheiros da SEL podem personalizar e integrar os medidores quando for necessário realizar uma montagem especial. Para mais informações, visite a página Soluções de gabinetes personalizados

      Compartimento externo alinhado

       

       

      Kit de suporte para montagem em parede

      Use acessórios de montagem pré-cortados, como o Kit de Suporte de Montagem em Parede, para montar medidores em racks ou painéis de 19 polegadas. Há diversas opções disponíveis para a montagem de um ou dois medidores ou para a montagem de um medidor com uma chave de teste FT-1 (não incluída). Para obter mais informações, consulte o Catálogo de Acessórios de Medição ou assista ao vídeo “Como instalar o SEL-735”.

      How to Surface Mount the SEL-735 Meter

       

      Coberturas de vedação física

      Estas coberturas fornecem evidência de violação quando combinadas com um lacre de arame aprovado pela concessionária de energia. A cobertura do painel frontal inclui dois dispositivos de vedação: um para o botão Demand Reset e outro para a interface do painel frontal. Como alternativa, você pode escolher um conjunto de proteção contra poeira para a parte traseira do medidor. Para obter mais informações, consulte o Catálogo de acessórios de Medição.

      SealingCoverAligned

      Acessórios

      Com a linha completa de kits de montagem da SEL, você pode montar medidores e dispositivos acessórios em diversos lugares. Estão disponíveis configurações de montagem em rack, montagem em parede, em ambientes externos e em ambientes internos, ou você pode adaptar seu medidor em um recorte de painel existente usando molduras de retrofit. Você pode também proteger o painel frontal com uma tampa para atender a requisitos de vedação.

      O Catálogo de Acessórios de Medição da SEL oferece uma lista completa de acessórios. Para ver todas as opções de montagem, visite a página Seletor de montagem.

      Bezel 2

      Video Playlists

      Metering How-to Videos

      • How to Use SEL-735 WAVE VIEW
      • How to Surface Mount the SEL-735 Meter
      • How to Set SEL-735 Power Quality and Revenue Meter
      • How to Set the SEL-735 Meter for Itron MV-90 Communication
      • How to Set the SEL-735 Meter With DNP Map Settings
      • How to Use SEL Easily Extractable Meters
      • How to Use SEL acSELerator Meter Reports Software
      • How to Change the Meter Form in the SEL-735

      Literatura

      Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

      Literatura

      Publicações

      Desenhos